32-kanałowy przekaźnikowy moduł wyjść (1 zestyk zwierny, opcjonalnie powiązany z potencjałem) z połączeniem sprężynowym, bezpiecznikiem (2 AT) i 50-pinowym przyłączem systemowym. Dostosowany do kart Yokogawa ADV 551 i ADV561.
Okablowanie systemowe do sterowników
Nasze okablowanie systemowe do sterowników zostało stworzone specjalnie do szybkiego i bezbłędnego przyłączania różnych sterowników do modułów we/wy. Dzięki wtykowym adapterom czołowym, kablom systemowym i modułom interfejsowym, zwłaszcza nowej generacji VARIOFACE Front Connect, można zaoszczędzić nawet 90 procent czasu i 60 procent miejsca porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Okablowanie systemowe VARIOFACE jest dostępne do wszystkich popularnych systemów we/wy.
Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; przyłącze 1: Złącza Fujitsu (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m
Moduł wyjściowy VARIOFACE z 8 miniaturowymi przekaźnikami, 1 stykiem zwiernym, wtykanym, na 24 V DC (wraz z przekaźnikami)
32-kanałowy moduł z trzyprzewodowym złączem śrubowym i redundancyjnym złączem zasilania. Dostosowane do kart Yokogawa ADV151 oraz ADV551.
Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: IDC/FLK złącze męskie 1x 14-bieg., połączenie 2: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), połączenie 3: Przyłącze śrubowe 1x 2-bieg., liczba kanałów: 8, logika wysterowania: przełączany plusem
Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: IDC/FLK złącze męskie 1x 14-bieg., połączenie 2: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), połączenie 3: Przyłącze śrubowe 1x 2-bieg., liczba kanałów: 8, logika wysterowania: przełączany plusem
Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m
Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m
Adapter czołowy VARIOFACE do Siemens SIMATIC® ET200SP, z 20-pinowym złączem męskim FLK/IDC, możliwość przyłączenia maks. 16 kanałów
Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m
Korzyści
- Szybkie i bezbłędne przyłączanie do modułów we/wy różnych urządzeń do automatyki przemysłowej dzięki okablowaniu systemowemu do sterowników
- Duży wybór różnych funkcji, np. przekaźnik elektromechaniczny, przekaźnik półprzewodnikowy lub połączenie bezpośrednie
- Indywidualny design, dzięki modułom interfejsowym w technice przyłączeniowej: 1-, 2- lub 3- przewodowej
- Elastyczne połączenie przy użyciu techniki Push-in, sprężynowej lub śrubowej
- Łatwe projektowanie z użyciem tabelki doboru lub konfiguratora online
- Okablowanie systemowe jest częścią systemu COMPLETE line
Okablowanie systemowe VARIOFACE z komponentami wtykowymi
Przegląd okablowania systemowego do sterowników
Okablowanie systemowe VARIOFACE do sterowników składa się z następujących komponentów:
- Adapter czołowy: Adapter czołowy rozdziela sygnały, dzięki czemu nie jest konieczne mozolne podłączanie pojedynczych przewodów. Adapter podłącza się do odpowiedniej karty wejść/wyjść sterownika. Dostępne są rozwiązania do sterowników następujących producentów: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
- Kabel systemowy: Gotowe kable systemowe służą do przesyłania sygnałów ze sterownika do modułu. Są dostępne w różnych wersjach (długość, liczba przewodów i ekranowanie).
- Moduły interfejsowe: Moduł interfejsowy przekazuje sygnały sterownicze i obiektowe. Również tutaj oferujemy szereg różnych produktów. Moduły interfejsowe są dostępne z różnymi rodzajami przyłączy, o różnej szerokości i różnych funkcjach.
VARIOFACE Front Connect
Nowa generacja wysoce kompaktowych modułów interfejsowych to idealny pomost pomiędzy zdalnym systemem I/O a poziomem obiektu.Innowacyjna konstrukcja zapewnia szybkie i bezbłędne oprzewodowanie oraz oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.VARIOFACE Front Connect dzięki wysokiej elastyczności i smukłej konstrukcji wspiera zdecentralizowane peryferia w optymalny sposób.
VARIOFACE Front Connect
Konwencjonalne okablowanie pojedynczymi przewodami
Konwencjonalne oprzewodowanie z pojedynczymi przewodami
Oprzewodowanie urządzeń peryferyjnych polegające na podłączaniu poszczególnych przewodów jest bardzo czasochłonne i obarczone ryzykiem błędu.
Cechy:
- Czasochłonne, gdyż niezbędnych jest wiele różnych czynności, takich jak przycięcie, usunięcie izolacji, oznakowanie, zaciśnięcie i podłączenie przewodów
- Każde podłączenie pojedynczego przewodu to potencjalne źródło błędu
- Wiązki kabli są nieprzejrzyste
- Mozolna diagnostyka usterek
- Maksymalna elastyczność dzięki pojedynczym przewodom
Okablowanie systemowe VARIOFACE
Okablowanie systemowe VARIOFACE
Okablowanie systemowe to nowoczesna koncepcja okablowania składająca się z adaptera czołowego, kabla systemowego i modułu interfejsowego.
Cechy:
- Komponenty wtykowe umożliwiają szybkie i bezbłędne podłączenie
- 90% oszczędności czasu w porównaniu z tradycyjnym podłączaniem pojedynczych przewodów
Konfigurator okablowania systemowego do sterowników
Konfigurator: Okablowanie systemowe VARIOFACE do sterowników
Skonfiguruj swoje indywidualne rozwiązanie Plug and Play. Intuicyjny interfejs użytkownika i modele 3D zapewniają łatwą obsługę. Wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać komponenty rozwiązania składające się z adapterów czołowych, kabli systemowych i modułów transferu sygnału.
Okablowanie systemowe do sterowników z adapterem PLC-V8
Adapter okablowania systemowego umożliwia szybkie i bezbłędne podłączenie modułów przekaźnikowych do poziomu sterowania. Rozwiązanie to łączy w sobie właściwości produktu PLC-INTERFACE i okablowania systemowego VARIOFACE. Modułowa budowa modułu wejść/wyjść umożliwia montaż wyposażenia kanału w zależności od wymagań łączeniowych.