Okablowanie systemowe do konkretnych sterowników

Okablowanie systemowe do konkretnych sterowników

Szybkie, niezawodne i bezbłędne oprzewodowanie

Okablowanie systemowe VARIOFACE łączy urządzenia obiektowe ze sterownikiem – łatwo i bezbłędnie.

Powrót do Oprzewodowanie systemowe do sterowników

Kategoria

Szukaj w Okablowanie systemowe do konkretnych sterowników

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Okablowanie systemowe VARIOFACE jest koncepcją oprzewodowania stworzoną specjalnie do przyłączania do modułów we/wy różnego osprzętu do automatyki przemysłowej. Zamiast tradycyjnego kłopotliwego i obarczonego dużym ryzykiem popełnienia błędu oprzewodowania pojedynczego stosuje się tu komponenty wtykane. Zapewnia to szybkie, przejrzyste i bezbłędne oprzewodowanie.

Korzyści

  • Wyjątkowo wszechstronne – wybór różnych funkcji, np. przekaźnik elektromechaniczny, przekaźnik półprzewodnikowy lub połączenie bezpośrednie
  • Indywidualna konstrukcja dzięki modułom przyłączeniowym w technice 1-, 2- lub 3- przewodowej
  • Elastyczność – przyłącze śrubowe, sprężynowe lub Push-in
  • Szybkie, bezbłędne i jednolite oprzewodowanie dzięki konfekcjonowanym kablom systemowym
  • Łatwe projektowanie z użyciem projektowych tabel kombinacji albo selektora online
  • Okablowanie systemowe jest częścią systemu COMPLETE line

Przegląd systemu

Komponenty systemu  

Okablowanie systemowe VARIOFACE z komponentami wtykanymi

Okablowanie systemowe VARIOFACE składa się z następujących komponentów:

1) Adapter czołowy

Rozdziela sygnały, dzięki czemu nie jest konieczne mozolne podłączanie pojedynczych żył. Podłącza się go po prostu do odpowiedniej karty we/wy sterownika. Dostępne są rozwiązania do sterowników następujących producentów: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Kabel systemowy

Konfekcjonowane kable systemowe służą do przesyłania sygnałów ze sterownika do modułu. Dostępne są w różnych wersjach (długość, liczba żył i ekranowanie).

3) Moduły

Moduł przekazuje sygnały sterownicze i obiektowe. Również tutaj oferujemy niezwykle różnorodny asortyment produktów. Moduły są dostępne z rozmaitymi rodzajami przyłączy, o różnej szerokości i różnych funkcjach.

Konwencjonalne oprzewodowanie pojedynczymi żyłami w porównaniu z okablowaniem systemowym

Oprzewodowanie pojedynczymi żyłami  

Konwencjonalne okablowanie pojedynczymi żyłami

Konwencjonalne oprzewodowanie z pojedynczymi żyłami

Oprzewodowanie urządzeń peryferyjnych polegające na podłączaniu poszczególnych żył jest bardzo czasochłonne i obarczone ryzykiem błędu.

Cechy:

  • Czasochłonne, gdyż niezbędnych jest wiele różnych czynności, takich jak przycinanie, zdejmowanie izolacji, oznakowanie, zaciskanie i podłączanie żył
  • Każde podłączenie pojedynczej żyły to potencjalne źródło błędu
  • Wiązki kabli są nieprzejrzyste
  • Mozolna diagnostyka usterek
  • Maksymalna elastyczność dzięki pojedynczym żyłom
Okablowanie systemowe  

Okablowanie systemowe VARIOFACE

Okablowanie systemowe VARIOFACE

Okablowanie systemowe to nowoczesna koncepcja, która opiera się na specjalnym dobraniu do siebie adaptera czołowego, kabla systemowego i modułu.

Cechy:

  • Komponenty wtykane umożliwiają szybkie i bezbłędne podłączenie
  • 90% oszczędności czasu w porównaniu z konwencjonalnym oprzewodowaniem pojedynczymi żyłami

Dedykowane do konkretnych sterowników okablowanie systemowe do oprzewodowania sygnałów i mocy

VIP-Power Cabling  

VIP-Power Cabling z przyłączem obiektowym do złączek szynowych

Uniwersalne adaptery czołowe VIP-Power Cabling łączą wszelkie rodzaje sygnałów metodą Plug & Play z modułami sterownika SIMATIC S7-300. Warianty adapterów ze złączem COMBI lub wolnym końcem przewodu nadają się do oprzewodowania sygnałów i mocy. Umożliwiają bezpieczne i elastyczne tworzenie aplikacji o różnych wymaganiach łączeniowych. Poza tym dzięki przyłączu obiektowemu do złączek szynowych CLIPLINE complete można korzystać z pełnego zakresu funkcji złączek szynowych.

Dedykowane do konkretnych sterowników okablowanie systemowe z adapterem PLC-V8

PLC-INTERFACE z adapterem okablowania systemowego  

Modułowy system przekaźnikowy z przyłączem systemowym

Adapter okablowania systemowego umożliwia szybkie i bezbłędne podłączenie modułów przekaźnikowych do poziomu sterowania. Rozwiązanie to łączy w sobie właściwości produktu PLC-INTERFACE i okablowania systemowego VARIOFACE. Modułowa budowa modułu wejść/wyjść umożliwia wyposażenie dostosowane do konkretnego kanału w zależności od wymagań łączeniowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie systemowe do sterowników