Ploter z systemem grawerowania

Ploter z systemem grawerowania

Do warunków dużego obciążenia

Idealny do oznaczników narażonych na duże obciążenie chemiczne i mechaniczne.

Powrót do Systemy drukowania

Kategoria

Szukaj w Ploter z systemem grawerowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W połączeniu z wysokiej jakości oznacznikami system grawerowania oferuje niezwykle trwałe oznaczenia. Są one dobrze czytelne również w ekstremalnych warunkach. A zamiana plotera w system grawerowania trwa chwilę: trzeba tylko wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą.

Zalety

  • Łatwe sterowanie ploterem za pomocą oprogramowania do drukowania PROJECT complete
  • Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
  • Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków

Idealny do warsztatu

Ploter z systemem grawerowania firmy Phoenix Contact  

Ploter z systemem grawerowania

Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania do użytku w warsztacie.

System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.

  • Grawerowane tabliczki stosuje się np. do oznaczania kabli układanych pod ziemią.
  • Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410