Oświetlenie i sygnalizacja

Oświetlenie i sygnalizacja

Więcej niż tylko światło

Czy chodzi o stan instalacji, jakość produktów czy niedoświetlone obszary – dzięki odpowiedniemu oświetleniu i sygnalizacji zachowasz wszystko pod kontrolą.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Oświetlenie i sygnalizacja

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Potrzebujesz ciągłej informacji na temat stanu swojego urządzenia? Kolumny sygnalizacyjne PSD oraz lampy sygnalizacyjne do zastosowań morskich pozwalają na zachowanie ciągłej kontroli nad stanem urządzeń.
A może chcesz oświetlić ciemne miejsca? Lampy PLD do maszyn, szaf sterowniczych i wieży zapewniają optymalne i energooszczędne oświetlenie danego miejsca.

Zalety

  • Zwiększona żywotność i niższe koszty energii dzięki oszczędnej technologii LED
  • Optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb dzięki obszernemu asortymentowi produktów i akcesoriów
  • Nadaje się do stosowania w surowych warunkach otoczenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
  • Krótsze czasy zadziałania dzięki dopasowaniu oświetlenia i sygnalizacji do instalacji lub szafy sterowniczej

Oświetlenie i sygnalizacja w oparciu o technologię LED

Produkty do oświetlenia i sygnalizacji firmy Phoenix Contact są oparte na innowacyjnej technologii LED  

Produkty do oświetlenia i sygnalizacji firmy Phoenix Contact są oparte na innowacyjnej technologii LED

Również w zakresie techniki LED możesz korzystać z długoletnich doświadczeń firmy Phoenix Contact w projektowaniu kompleksowych komponentów elektronicznych. W naszej ofercie dostępne są różne innowacyjne produkty do oświetlenia i sygnalizacji. Firma Phoenix Contact to również kompetentny partner w zakresie branżowych inteligentnych rozwiązań oświetleniowych i sygnalizacyjnych. Skontaktuj się z nami.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis