FL SWITCH 1000T-8POE-GT-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026929
Unmanaged PoE Switch 1000 seria, 2 Porty SFP 1000 MBit/s, 8 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP30, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 75 °C, Zakres napięcia zasilania: 18 V DC ... 57 V DC
Szczegóły produktu
Szerokość | 63,5 mm |
Wysokość | 145 mm |
Głębokość | 136 mm |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Tryb pracy A PoE |
Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
Interfejs światłowodowy | |
Rodzaj przyłącza | SFP |
Szybkość transmisji | 1000 MBit/s (pełny dupleks) |
Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
Zasięg transmisji | do 80 km (odpowiednio do stosowanych włókien/modułu SFP) |
Liczba kanałów | 2 (Porty SFP) |
Ethernet (PoE) | |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
Fizyka transmisji | Ethernet RJ45 |
Zasięg transmisji | 100 m (pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem) |
sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, PoE |
Liczba kanałów | 8 (Porty RJ45) |
Typ produktu | Switch |
Rodzina produktów | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Konstrukcja | Stand-alone |
MTTF | 39,1 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward 10/100/1000 Mb/s, autonegocjacja, redundancyjne zasilanie, PoE wg IEEE 802.3at/802.3af, ramki jumbo do 10240 bajtów, styk alarmowy |
Funkcje switcha | |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward 10/100/1000 Mb/s, autonegocjacja, redundancyjne zasilanie, PoE wg IEEE 802.3at/802.3af, ramki jumbo do 10240 bajtów, styk alarmowy |
Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 48 V DC |
Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 0,5 A |
Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (redundancyjne napięcie zasilające), alarm (zestyk alarmowy), Link/Activity i PoE na każdy port Ethernet |
Dalsze funkcje | Autonegotiation |
Funkcje bezpieczeństwa | |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward 10/100/1000 Mb/s, autonegocjacja, redundancyjne zasilanie, PoE wg IEEE 802.3at/802.3af, ramki jumbo do 10240 bajtów, styk alarmowy |
Diagnostyka lokalna | US1, US2 Napięcie zasilania LED zielona |
PoE Rozpoznanie Poe Dioda LED pomarańczowa | |
LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
Alarm Zanik zasilania przy US1 lub US2/przerwanie połączenia | |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC |
48 V DC | |
Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 57 V DC |
Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
udar przy załączaniu | 30,8 A (24 V DC przez 1050 μs) |
Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
Pobór prądu maksymalny | 6,2 A (maks. przy obciążeniu znamionowym) |
Pobór prądu typowy | 470 mA (przy US = 24 V DC) |
Funkcja | |
Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 48 V DC |
Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 0,5 A |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | zasilanie mocy |
zasilanie mocy | |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP30 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Ciśnienie powietrza (praca) | 57 kPa ... 108 kPa (do 4850 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (do 4850 m n.p.m.) |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A | |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2019 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN_61000-6-4:2019 |
Funkcjonalność | |
Funkcje podstawowe | Switch store and forward 10/100/1000 Mb/s, autonegocjacja, redundancyjne zasilanie, PoE wg IEEE 802.3at/802.3af, ramki jumbo do 10240 bajtów, styk alarmowy |
Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (redundancyjne napięcie zasilające), alarm (zestyk alarmowy), Link/Activity i PoE na każdy port Ethernet |
Numer artykułu | 1026929 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNN115 |
Klucz produktu | DNN115 |
GTIN | 4055626519975 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 469 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 151 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | TW |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 15(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-IV |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Zasilacz 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Zasilacz 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Zasilacz 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Zasilacz 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Zasilacz 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Zasilacz 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Zasilacz 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Moduł Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Zabezpieczenie Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL SFP FX - Moduł medialny 2891081
-
FL SFP FX SM - Moduł medialny 2891082
-
FL SFP SX - Moduł medialny 2891754
-
FL SFP SX2 - Moduł medialny 2702397
-
FL SFP LX10-B - Moduł medialny 1025401
-
FL SFP LX - Moduł medialny 2891767
-
FL SFP LH - Moduł medialny 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Moduł medialny 2702442
-
FL SFP GT - Moduł medialny 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Światłowód 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Światłowód 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115617
Korzyści
Autonegocjacja
Autocrossing
Duży zakres temperatury pracy -40 °C ... +75 °C
Szerokozakresowe zasilanie 18 ... 57 V DC
Dioda LED sygnalizacji stanu POE na port
Redundancyjne napięcie zasilania
Automatyczna detekcja urządzeń, zasilanych prądem zgodnie ze standardami IEEE 802.3at lub 802.3af
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław