풍력 터빈 발전기

풍력 터빈 발전기

견고성 및 강력한 성능

어려운 환경 조건에 맞게 개발된 안정적이고 검증된 솔루션을 사용하십시오.

돌아가기 애플리케이션 및 솔루션

카테고리

  • 나셀(Nacelle)
    나셀(Nacelle)

    피닉스컨택트는 최적의 요잉(yawing) 시스템 및 안정적인 상태 모니터링을 제공합니다.

  • 허브 및 피치
    허브 및 피치

    피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 허브에서 안정적인 피치 제어 및 페일세이프 통신이 가능합니다.

  • 로터 블레이드
    로터 블레이드

    점점 커지는 로터 직경과 관련한 문제를 처리히기 위해서는 로터 블레이드의 상태 모니터링이 중요합니다.

  • 동력 전달 장치
    동력 전달 장치

    동력 전달 장치의 지속적인 모니터링 및 제어를 통해 시스템의 가용성을 향상시키십시오.

  • 컨버터 및 그리드 피드-인(feed-in)
    컨버터 및 그리드 피드-인(feed-in)

    피닉스컨택트의 턴키 솔루션을 사용하면 그리드 피드-인(feed-in)의 법적 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

  • 타워
    타워

    피닉스컨택트는 하단 박스 전자 장치 및 조명 또는 모니터링 시스템을 포함한 타워용 턴키 솔루션을 제공합니다.

  • 전기 장비
    전기 장비

    피닉스컨택트는 센서에서부터 제어실에 이르는 풍력 터빈 발전기의 모든 측면을 자동화하기 위한 솔루션을 제공합니다.

  • 시스템 세이프티
    시스템 세이프티

    피닉스컨택트는 모든 지역 및 규모의 풍력 터빈 발전기를 위한 다양한 세이프티 기술 제품을 제공합니다.

  • 시스템 자동화
    시스템 자동화

    피닉스컨택트는 하위 애플리케이션뿐만 아니라 전체 WTG와 풍력 발전 시설의 안정적이고 효율적인 자동화를 위한 인텔리전트 솔루션을 제공합니다.

풍력 터빈(또는 WTG)의 경우 혹독한 환경 조건과 긴 라이프 사이클과 관련하여 전기 엔지니어링에 대한 높은 기준이 요구됩니다. 피닉스컨택트는 WTG의 모든 측면을 위한 매우 안정적이고 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

수십년의 경험과 특별히 개발된 제품을 바탕으로 낙뢰 모니터링 시스템에서 풍력 발전 시설 관리에 이르는 고성능 솔루션을 위한 기반을 제공합니다. 이러한 풍력 터빈 발전기용 솔루션의 목표는 효율적인 에너지 생산을 위한 가용성의 극대화입니다.

개요: 풍력 터빈 발전기

개요: 풍력 터빈 발전기

낙뢰 모니터링 시스템에서 풍력 발전 시설 관리에 이르는 안정적인 풍력 터빈 발전기용 솔루션이 제공됩니다.

서비스


풍력 발전소용 솔루션

피닉스컨택트는 풍력 발전소와 관련 시설을 위한 혁신적이고 안정적인 솔루션을 제공합니다.


로터 블레이드 모니터링 시스템

통합 로터 블레이드 모니터링을 위한 완벽한 시스템


타워 조명용 솔루션

컨트롤 캐비닛을 통한 완벽한 시스템 제공