풍력 발전 시설

풍력 발전 시설

완벽한 네트워킹

풍력 발전 시설을 위한 통신 및 제어 솔루션을 사용해 피드-인(feed-in) 관리를 최적화하십시오.

돌아가기 애플리케이션 및 솔루션

카테고리

  • 풍력 발전 시설용 솔루션

    통신 분야에서 엄청난 변화가 일어나고 있습니다. 지금까지 몇 년 동안 많은 공급업체들이 이전의 ISDN 또는 아날로그 전화 네트워크를 “all IP” 기술로 대체했습니다.

풍력 발전 시설의 경우 플랜트 간의 상호 작용이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 이전에는 플랜트 그룹이 개별 발전소로 작동했지만 현대적인 풍력 발전 시설은 흔히 그리드에 연결된 동종 발전소로 작동할 수 있어야 합니다.

그리드 피드-인(feed-in)에 적용되는 더욱 엄격해진 지침을 충족하기 위해 플랜트 간의 통신은 더 높은 표준을 준수해야 합니다. 결과적으로 복잡한 폐루프 제어 회로가 사용되며 이 회로는 네트워크와 지속적인 통신을 유지하면서 변화가 있을 경우 피드-인(feed-in)을 적절하게 조정하여 변화에 대응할 수 있도록 합니다. 또한 DSL을 통한 네트워크 연결을 무단 액세스로부터 보호해야 합니다.

이점

  • 교체용으로도 적합한 솔루션을 사용한 규정 준수 피드-인(feed-in) 관리
  • 이중화 네트워크 기술을 통한 페일세이프 통신
  • 모듈형 I/O 및 제어 기술 덕분에 하위 시스템의 유연한 확장 가능

그리드 피드-인(feed-in)

그리드 피드-인(feed-in)의 데이터 획득용 컴포넌트  

그리드 피드-인(feed-in)을 위한 교체용 솔루션의 일부인 PACT RCP 변류기

풍력 발전 시설의 피드-인(feed-in) 관리를 위한 턴키 솔루션을 사용하면 새로운 설치 및 교체 모두에서 표준에 따라 현지 지침을 효율적으로 충족할 수 있습니다.

예를 들어, 그리드 피드-인(feed-in)을 위한 데이터 획득의 모든 측면을 지원하는 시간 절약형 교체용 솔루션의 중심에 PACT RCP 변류기가 있습니다.

시설 네트워크

컨트롤 캐비닛의 컴포넌트  

시설 네트워크의 고가용성을 위한 안정적인 컴포넌트

풍력 발전 시설 네트워크는 고성능인 동시에 특히 페일세이프 설계여야 합니다. 이는 네트워크 케이블을 사용하는 경우 및 무선 통신을 사용하는 경우 모두에 대해 적용됩니다.

피닉스컨택트의 견고한 케이블링 시스템 또는 유연한 WLAN 애플리케이션은 이를 위한 완벽한 솔루션입니다. 모든 솔루션은 내구성이 뛰어난 산업용 전자 장치에 기반하며 설치 및 유지 관리 비용이 절약된다는 탁월한 이점이 있습니다.

기상 관측소

풍력 측정 마스트  

효율적인 시설 제어를 위한 풍력 및 풍향 기록

일반적으로 풍력 발전 시설이 최대한 효율적으로 작동하도록 전용 풍력 측정 마스트가 설치됩니다. 획득 및 처리된 데이터는 광섬유를 통해 또는 무선으로 시설 제어 시스템에 전달됩니다.

피닉스컨택트는 이를 위한 PROFINET 기반의 시스템을 제공하며 이 시스템은 모든 레벨 및 이를 벗어난 영역에서 쉽고 일관된 통신을 보장합니다.

M12 커넥터 시스템은 모든 기후 조건에서 센서를 연결하는 데 이상적입니다.

최적의 네트워킹을 위한 모든 것

이중화 및 고성능은 풍력 터빈 발전기의 네트워킹의 핵심입니다. 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 모든 레벨에서 무단 액세스를 방지하면서 제어실 및 전력 회사 그리드와의 페일세이프 통신을 보장할 수 있습니다. 이를 통해 WTG가 피드-인(feed-in) 요구 사항에 맞게 최적으로 조정되므로 최대한의 생산량을 달성할 수 있습니다.

풍력 터빈 발전기의 네트워킹

제어실 및 전력 회사 그리드와의 보안 통신을 위한 솔루션