네트워크 및 시스템 보호용 솔루션

개요

풍력 터빈 발전기의 베이스에 있는 변전소  

그리드 피드인 조절을 통한 높은 그리드 안정성

  • 생산된 에너지를 전원 공급 네트워크에 공급하는 과정에서 충족해야 하는 요구 사항이 몇 년 전보다 더욱 엄격해졌습니다.
  • 각 풍력 터빈 발전기에는 고유한 피드인 관리가 필요합니다.
  • 피닉스컨택트가 제공하는 피드인 관리 및 그리드 모니터링을 위한 턴키 솔루션을 사용하면 표준 호환 시스템에서 이러한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

적용

발전소  

주전원 안정성을 보장하는 저전압 지침

독일의 재생 가능한 에너지원 법률과 같은 접근 방식은 일반적으로 기존 형태의 전력 생산을 재생 가능한 에너지원으로 대체하는 것을 목표로 합니다.

이에 따라 안정적인 주전원 작동을 제공하는 데 더 많은 비용을 투자하여 향상된 품질의 에너지를 생산하고 소비자에게 안정적으로 전송할 수 있게 됩니다.

또한 현대적인 풍력 터빈 발전기는 주전원 변동을 보상하는 기능이 있으며 따라서 주전원의 안정성이 향상됩니다.

풍력 터빈 발전기는 해당 국가의 그리드 연결 요구 사항을 충족해야 합니다(독일의 경우 저전압 지침 VDE-AR-N 4105에 정의된 요구 사항). 또한 시스템 운영자는 그리드의 상태 값을 획득하고 필요한 경우 정의된 절차에 따라 비상 종료를 구현하는 그리드 및 시스템 보호 기능을 통합해야 합니다. 피닉스컨택트의 피드인 관리용 솔루션을 사용하여 전원 공급 네트워크를 지속적으로 모니터링할 수 있으며 이를 통해 플랜트 제어 시스템이 네트워크의 이벤트에 대응할 수 있습니다.

또한 현대적인 풍력 터빈 발전기는 주전원 변동을 보상하는 기능이 있으며 따라서 주전원의 안정성이 향상됩니다.

풍력 터빈 발전기는 해당 국가의 그리드 연결 요구 사항을 충족해야 합니다(독일의 경우 저전압 지침 VDE-AR-N 4105에 정의된 요구 사항). 또한 시스템 운영자는 그리드의 상태 값을 획득하고 필요한 경우 정의된 절차에 따라 비상 종료를 구현하는 그리드 및 시스템 보호 기능을 통합해야 합니다. 피닉스컨택트의 피드인 관리용 솔루션을 사용하여 전원 공급 네트워크를 지속적으로 모니터링할 수 있으며 이를 통해 플랜트 제어 시스템이 네트워크의 이벤트에 대응할 수 있습니다.

피드-인 관리 토폴로지

항상 표준을 준수하는 에너지 피드인

솔루션

ILC 191 ETH 2TX 소규모 컨트롤러  

솔루션의 핵심인 ILC 191 ETH 소규모 컨트롤러

피닉스컨택트의 GMPC(그리드 모니터링 및 보호 컨트롤러)는 VDE-AR-N 4105 지침의 사양을 충족하는 모듈형 솔루션입니다. IB IL PM 3P/N/EF-PAC 기능 모듈을 통해 인라인 I/O 블록에서 획득하는 측정된 그리드 특성 값을 VDE-AR-N-4105에 따라 평가하기 위해 이 솔루션에는 특수한 소프트웨어가 있는 SD 카드와 ILC 191 ETH 2TX 소규모 컨트롤러가 포함되어 있습니다. 또한 섹션 스위치 제어용 IB IL 24 DO8/HD-PAC 디지털 인라인 출력 단자와 그리드 측정용 보조 기능 모듈(동기 발전기의 그리드 동기화를 위해 해당 기능이 필요한 경우)이 이 솔루션과 함께 제공됩니다. 플러그 앤 플레이 원리에 따라 컴포넌트를 조립하고 나면 그리드 및 시스템 보호의 스타트업을 위해 Ethernet 인터페이스 및 Firefox 버전 24.00 이상을 가진 표준 PC만 있으면 됩니다.

또한 그리드 모니터링 및 보호 컨트롤러를 통해 최대 5 암페어의 전류를 측정하거나 변류기를 연결하여 에너지를 획득할 수 있습니다. 그런 다음 PROFINET 또는 Modbus/TCP를 통해 데이터를 시스템에 전달하고 시스템에서 처리할 수 있습니다.

그리드 모니터링 및 동기화 기능 외에도 GMPC는 기록 데이터 메모리로 사용됩니다. GMPC는 그리드 특성 값, 에너지 데이터, VDE-AR-N-4105에 따른 그리드 이벤트 및 진단 정보를 주기적으로 저장합니다. 중대한 그리드 상태가 발생할 경우 해당 이벤트 전후 5초 동안의 그리드 특성이 밀리초 단위의 타임스탬프와 함께 CSV 포맷으로 저장됩니다. 이 정보는 분석 목적에 사용될 수 있습니다.

이점

  • 에너지 측정용 인텔리전트 솔루션을 통해 항상 확인 가능한 에너지 데이터
  • VDE-AR-N-4105 및 DIN VDE 0126-1-1 지침에 따른 공급
  • 프로그래밍 지식이 필요하지 않은 웹 시각화를 통한 스타트업
  • 원격 쿼리 기능을 통해 유지 관리하기 쉬운 플랜트 보호

제품

설명타입주문 번호
인라인 단자IB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
인라인 기능 단자대IB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
인라인 컨트롤러ILC 191 ETH 2TX2700976
소프트웨어 라이센스GMPC 
설명타입주문 번호
인라인 단자IB IL 24 DO8/HD-PAC
인라인 기능 단자대IB IL PM 3P/NEF/-PAC
인라인 컨트롤러ILC 191 ETH 2TX
소프트웨어 라이센스GMPC 
Referrer: