낙뢰 전류 측정용 솔루션

개요

폭풍우 속의 해안 풍력 터빈 발전기  

낙뢰에 의한 손상으로 인해 비용이 발생합니다.

  • 풍력 터빈은 흔히 낙뢰에 노출됩니다. 이전에는 낙뢰와 그 영향에 대한 증거를 제공하는 것이 어려웠습니다.
  • 피닉스컨택트의 완벽한 LM-S 솔루션을 사용하면 풍력 터빈 발전기의 블레이드에 떨어진 낙뢰를 정확하게 측정 및 분석할 수 있습니다.
  • 측정 데이터를 연속하여 원격으로 모니터링하고 풍력 터빈 발전기의 작동 파라미터와 통합함으로써 예방적 유지 관리와 관련하여 보다 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

적용

낙뢰는 풍력 터빈 발전기(WTG)의 로터 블레이드 손상을 유발하며 전자 장치 오류를 초래합니다. 일반적으로 말해서 이러한 낙뢰는 직접 탐지하거나 기록할 수 없습니다.

이러한 이유로 인해 일정한 수의 낙뢰만 방전시킬 수 있는 보호 장치가 예방 조치로서 자주 교체됩니다. 이 작업 방식은 많은 시간과 비용이 들어갑니다. 이 경우에 낙뢰 서지 전류의 주요 특성 값을 기록하는 낙뢰 모니터링 시스템이 도움이 됩니다. 이 시스템은 제공된 정보에 기초하여 검사 또는 유지 관리 작업이 필요한지 여부를 결정합니다. 보험회사들은 낙뢰가 풍력 터빈 발전기에 실제로 영향을 미쳤다는 것을 증명할 수 있는 확실한 증거를 요구합니다.

솔루션

풍력 터빈 발전기에 LM-S를 적용한 구성도  

풍력 터빈 발전기에 적용된 LM-S

피닉스컨택트의 LM-S 낙뢰 모니터링 시스템은 낙뢰 서지 전류의 모든 주요 파라미터를 탐지 및 분석합니다. 이를 통해 실제 시스템 부하를 평가할 수 있습니다.

모니터링 시스템의 센서는 보호 장치에 마운트됩니다. 낙뢰 발생 시에 서지 전류는 전선 주위에서 자기장을 발생시키고 센서가 이를 감지합니다. 시스템은 광섬유를 통해 측정된 결과를 평가 장치에 전송합니다. 평가 장치는 얻어진 값에 기초하여 낙뢰 전류 상승률, 전하 및 특정 에너지와 함께 최대 낙뢰 전류 세기를 판단합니다.

모뎀 또는 통합된 Ethernet 인터페이스를 통해 LM-S를 네트워크에 독립적으로 통합할 수 있습니다. IP 주소를 호출하여 시스템을 기존 제어 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 시스템 운영자에게 낙뢰에 대해 직접 알리기 위해 LM-S는 SMS 알람을 보낼 수 있습니다. 직원은 웹 브라우저를 사용하여 낙뢰에 대한 자세한 정보를 호출합니다. 따라서 운영자는 보호 장치의 상태를 조기에 탐지하고 유지 관리를 제때에 예약 및 수행합니다. 따라서 안정적인 시스템 작동을 보장하려는 목표를 달성할 수 있습니다.

LM-S 컨트롤 캐비닛  

풍력 터빈의 낙뢰 측정용 턴키 솔루션

손쉬운 통합

완벽한 솔루션을 사용해 큰 노력 없이 시스템을 기존 설계에 맞게 수정할 수 있습니다. 통합 전원 공급 장치 및 통신용 서지 보호를 사용해 매우 간단하게 통합할 수 있습니다. 센서용 케이블은 10 m - 100 m 범위의 길이로 주문할 수 있습니다. 단순히 연결 박스를 조립하고 준비된 케이블 입구를 지나 케이블을 통과시켜 장치에 연결하면 됩니다. 이 작업에 특수한 도구가 필요하지 않습니다.

이점

  • 실시간 측정을 사용하여 즉각 획득한 세부 데이터에 기초한 진단
  • 유지 관리에 대한 의사 결정에 도움이 되는 원격 모니터링
  • 통합 웹 서버를 사용한 손쉬운 데이터 출력 및 구성
  • RJ45 인터페이스를 사용해 표준 네트워크 시스템에 통합

제품

설명타입주문 번호
전원 공급QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.52866747
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH2800618
센서LM-S-LS-H2800616
HCS PROFINET 설치 케이블, 사전 조립됨, 10 m - 100 m(BFOC/PPCME) 범위로 제공FOC-PN-HCS-1018/...1402190
ETH 서지 보호DT-LAN-CAT.6A2908726
타입 2 서지 보호, 230 VVAL-MS 230/1+12804429
설명타입주문 번호
전원 공급QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH
센서LM-S-LS-H
HCS PROFINET 설치 케이블, 사전 조립됨, 10 m - 100 m(BFOC/PPCME) 범위로 제공FOC-PN-HCS-1018/...
ETH 서지 보호DT-LAN-CAT.6A
타입 2 서지 보호, 230 VVAL-MS 230/1+1
Referrer: