로터 블레이드

지속적인 로터 블레이드 상태 모니터링

점점 커지는 로터 직경과 관련한 문제를 처리히기 위해서는 로터 블레이드의 상태 모니터링이 중요합니다. 올바른 유형의 모니터링을 사용함으로써 시스템 효율성이 향상되고 풍력 터빈 발전기의 손상을 방지하기 위해 중요한 세이프티 기능이 구현됩니다.

이점

  • 극한 조건에서도 견고한 컴포넌트를 사용해 풍력 터빈 발전기의 최대 가용성 보장
  • 개방형 인터페이스를 통해 기존 시스템에 간단히 통합
  • 원격 액세스를 통해 유지 관리 작업 예약 및 파라미터화 조정 가능

블레이드 인텔리전스를 사용한 로터 블레이드 모니터링

신기술 및 무선 센서를 통해 장기적이고 효율적인 유지 관리가 가능하며 구형 터빈의 효율적인 시설개량도 가능합니다.

착빙 탐지, 낙뢰 모니터링 및 부하 모니터링의 결합 덕분에 피닉스컨택트의 블레이드 인텔리전스 블레이드 모니터링 솔루션을 통해 로터 블레이드의 상태를 주시하고 초기 단계의 이벤트에 대응할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 블레이드 인텔리전스 솔루션은 여러 다른 버전으로 제공되며 나중에 기존 시스템에 안정적으로 통합할 수 있습니다.

블레이드 인텔리전스 토폴로지

혁신적인 측정 기술을 통한 상태 모니터링

모듈형 시스템 구성

블레이드 인텔리전스 컨트롤 캐비닛  

효율적인 작동을 위한 완벽한 솔루션

블레이드 인텔리전스 솔루션의 모듈형 설계를 사용하면 요구 사항을 기반으로 개별 솔루션을 필요에 따라 통합할 수 있습니다. 로터 블레이드에 설치하기 위해 특별히 개발된 센서는 일반 평가 장치에서 처리하는 데 필요한 모든 데이터를 제공합니다.

추가 센서 기술을 사용한 확장이 가능합니다. 새로운 기술 및 무선 센서를 통해 지속 가능하고 효율적인 유지 관리가 가능합니다.

작동 및 시각화

시스템 상태 시각화  

시스템 상태 시각화

모든 센서의 데이터는 HMI 웹 패널에 명확하게 시각화됩니다. 직관적인 인터페이스를 사용하면 모든 기능에 신속하게 액세스할 수 있으며 각 로터 블레이드의 상태를 완벽하게 파악할 수 있습니다.

설치 문서화

설치 시 지원  

설치 시 지원

피닉스컨택트의 앱은 센서 설치 시 디지털 지원을 제공합니다. 처음부터 로터 블레이트에 센서를 고정하고 설정할 때 설치에 관한 사진과 기타 정보를 앱에서 문서화할 수 있습니다. 이 데이터는 해당 컨트롤러에 전송됩니다.

Matlab Simulink 통합

블레이드 인텔리전스 시스템은 PLCnext Technology를 사용하므로 현대적인 풍력 터빈 발전에서 사용하기에 적합니다. Matlab Simulink를 통합하면 블레이드 히팅 제어 모델을 컨트롤러에 손쉽게 업로드하여 통합할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 사용하면 블레이드 히팅 시스템이 로터 블레이드의 변화하는 상태에 즉각 대응할 수 있습니다.

제한 없는 자동화를 위한 플랫폼

제한 없는 자동화를 위한 플랫폼

서비스


풍력 발전소용 솔루션

피닉스컨택트는 풍력 발전소와 관련 시설을 위한 혁신적이고 안정적인 솔루션을 제공합니다.


로터 블레이드 모니터링 시스템

통합 로터 블레이드 모니터링을 위한 완벽한 시스템


LM-S 낙뢰 모니터링 시스템

LM-S는 1.5 MW의 전원 출력을 가진 풍력 발전 시설을 모니터링합니다.

추가 정보