동력 전달 장치

동력 전달 장치

시스템의 핵심

동력 전달 장치를 모니터링 및 제어하여 가용성을 극대화하고 마모를 최소화하십시오.

전송 시스템의 경우 동력 전달 장치는 WTG의 핵심입니다. 지속적인 모니터링 및 최적화된 제어는 가용성을 향상시킬 뿐만 아니라 컴포넌트의 마모를 줄여줍니다.

진동 모니터링을 위한 기존 상태 모니터링 외에도 광범위한 추가 파라미터에 대한 안정적인 모니터링도 필요합니다. 피닉스컨택트는 상태 모니터링과 관련된 솔루션과 함께 발전기에서 전류를 연결 및 모니터링하기 위한 다양한 제품을 제공합니다.

이점

  • 모든 관련 파라미터에 대한 EMI 내성 측정 솔루션을 사용한 안정적인 상태 모니터링
  • 견고한 금속 또는 플라스틱 제품을 사용한 안정적인 연결 기술
  • 상태 기반 컴포넌트 모니터링으로 인한 유지 관리 감소

모니터링

동력 전달 장치 모니터링용 솔루션  

안정적인 데이터 전송을 위한 특수한 커넥터 시스템

오늘날 동력 전달 장치에서 수행되는 모니터링 작업의 경우 진동 모니터링과 함께 다양한 부분에서의 온도 및 속도 모니터링 작업도 함께 수행되어야 합니다.

발전기의 경우 EMI로 인해 데이터 획득이 특히 어렵습니다. 많은 영역에서 데이터 전송을 위한 기능적 세이프티도 요구됩니다.

여기서 피닉스컨택트의 특수한 커넥터 시스템이 안전한 데이터 전송을 보장합니다.

고전류 분배

고전류 분배용 솔루션  

까다로운 조건에서 사용하기 위한 고내구성 커넥터

발전기의 전원을 컨버터에 전송하는 데 사용되는 컴포넌트에는 높은 요구 사항이 적용됩니다.

HEAVYCON EVO와 같은 케이블링 솔루션은 강력한 진동 및 온도 변화를 견딜 수 있기 때문에 WTG의 전원, 데이터 및 신호 전송에 이상적입니다.

고객별 구성을 지원하는 모듈형 구조가 적용되어 플랜트 건설 과정에서 막대한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

브레이크 시스템

브레이크 시스템 통합용 솔루션  

브레이크 시스템 연결을 위한 견고한 배선 솔루션

브레이크를 인텔리전트하게 제어하기 위해 전류 상태를 모니터링해야 합니다. 따라서 플랜트 제어 시스템을 통해 제어 및 평가가 수행됩니다.

인텔리전트 브레이크로 인해 마모 부품의 내구성이 향상될 뿐만 아니라 유지 관리 일정을 더 쉽게 잡을 수 있습니다.

피닉스컨택트는 필드 배선을 위한 견고한 컴포넌트를 통해 브레이크 시스템 통합에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

내구성 향상을 위한 효율적인 상태 모니터링

발전기와 연결된 동력 전달 장치에는 많은 비용이 소모되는 오류를 방지하기 위한 포괄적인 상태 모니터링 시스템이 필요합니다. 이와 동시에 기계적 설계의 특성과 EMI 조건으로 인항 환경적 영향을 견딜 수 있는 기술이 사용되어야 합니다. 피닉스컨택트의 견고한 모니터링 시스템은 이러한 경우에 이상적인 솔루션입니다.

동력 전달 장치용 상태 모니터링

피닉스컨택트의 모니터링 솔루션은 동력 전달 장치에서 요구되는 까다로운 환경적 요구 조건을 충족합니다.