풍력 발전

영감을 주는 산업 솔루션으로 지속 가능한 파워 서플라이를 설계하십시오.
풍력 터빈 발전기

혹독한 환경 조건과 긴 라이프 사이클로 인해 풍력 터빈 발전기의 전기 엔지니어링에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 장기적인 시스템 효율성을 보장하기 위해 피닉스컨택트의 전문가들이 다년간 축적된 기술 전문 지식과 열정을 바탕으로 고객이 직면한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 혁신적인 시스템을 구축하기 위해 지능적으로 결합된 우수한 제품이 피닉스컨택트 솔루션의 핵심입니다. 피닉스컨택트는 산업별 기능과 함께 엔지니어링, 수리 및 교육 서비스를 포함하도록 확장된 솔루션을 개발합니다. 풍력 터빈 발전기를 위한 정교한 기술적 이점을 경험해 보십시오.

풍력 산업 분야의 디지털화가 시작되었으며 이러한 디지털화는 앞으로 필수 요소가 될 것입니다. 피닉스컨택트는 디지털화에 대해 다루어왔으며 미래 지향적인 솔루션과 시스템에 대해 고객과 논의할 준비가 되어 있습니다.

Andre Köhnke, 글로벌 산업 관리 이사 재생 에너지
Andre Köhnke

풍력 터빈 발전기용 솔루션


석양과 풍력 터빈 발전기 전경

시스템 자동화용 솔루션

피닉스컨택트는 하위 애플리케이션에서부터 전체 풍력 터빈 발전기(WTG)에 이르는 전체 풍력 발전 시설을 효율적으로 자동화하는 데 사용할 수 있는 인텔리전트 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 제어 및 소프트웨어 솔루션을 사용하면 경쟁 우위를 유지하고 역동적으로 변화하는 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다.

해안 위에서 본 대형 풍력 터빈 발전기

시스템 모니터링용 솔루션

풍력 터빈 발전기의 영구 모니터링 및 분석은 필수적입니다. 상태 모니터링은 동력 전달계 및 발전기와 같이 특정 응력을 받는 부품에 중점을 둡니다. 터빈 크기가 증가함에 따라 로터 블레이드 모니터링도 점점 더 중요해지고 있습니다. 상태 모니터링 시스템을 사용하면 유지 관리 및 수리를 위한 다운타임이 최소화되기 때문에 풍력 터빈 발전기를 훨씬 더 효율적으로 작동할 수 있습니다. 로터 블레이드의 착빙 감지, 부하 측정, 번개 모니터링, 구조적 상태 모니터링을 위한 모듈형 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

풍력 발전 프로젝트를 위한 서비스 및 지원


풍력 터빈 발전기에 대한 서비스를 논의하는 서비스 담당자

피닉스컨택트의 서비스 팀은 시스템 계획, 생산, 운영 또는 유지 관리를 포함한 모든 분야에서 고객의 요구 사항을 충족하는 안정적인 지원을 제공합니다. 피닉스컨택트는 프로젝트의 주요 단계에서 고객 지원 서비스를 제공합니다. 피닉스컨택트의 풍력 발전 전문가가 프로젝트 주기의 모든 단계에 걸쳐 조언을 제공하고, 필요한 경우 풍력 터빈 발전기의 엔지니어링 문제를 처리합니다. 모든 피닉스컨택트 컴포넌트는 독립적이고 공인된 Phoenix Testlab에서 강도 높은 테스트를 거칩니다. 컨크롤 캐비닛 솔루션은 필수 표준 및 지침에 따라 설계 및 개발되었습니다. 따라서 피닉스컨택트의 완성된 솔루션 제품은 필수 산업 표준을 준수합니다. 피닉스컨택트의 애프터 서비스는 언제든지 도움을 드릴 준비가 되어있습니다. 피닉스컨택트는 풍력 발전 산업 분야에서 쌓은 수년간의 경험과 고객과의 긴밀한 접촉을 바탕으로 고객의 특정 요구 사항에 맞춰 조정된 교육 개념을 개발했습니다. 이를 통해 프로젝트 단계, 대상 그룹 및 사전 지식에 따라 적절한 서비스를 고객에게 제공합니다.

연락처

풍력 발전 전문가들의 단체사진
Your experts for wind power
글로벌 산업 관리 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트가 지속 가능한 전력 공급을 위한 여러분의 여정을 지원해 드리겠습니다.

제품

피닉스컨택트는 고객이 풍력 터빈 발전기 또는 풍력 발전 시설 전체를 갖출 수 있도록 혁신적인 자동화 및 연결 기술을 제공합니다. 견고한 디자인과 스마트한 기능이 돋보이는 많은 제품들이 풍력 산업을 위해 특별히 개발되었습니다. 피닉스컨택트의 풍력 산업용 제품 포트폴리오를 경험해 보십시오.