나셀(Nacelle)

나셀(Nacelle)

풍력의 최적 활용

풍력 터빈 발전기의 위치를 바람의 방향에 맞게 최적으로 조정하여 생산량을 향상시키십시오.

풍력을 최적으로 추적하려면 나셀의 수많은 컴포넌트가 완벽하게 상호 작용해야 합니다. 풍력 측정용 데이터는 지속적으로 평가되고 시스템 동작과 비교됩니다.

안정적인 상태 모니터링은 풍력 터빈 발전기가 항상 최적의 상태로 정렬되도록 만들어 최상의 생산량을 달성하도록 보장합니다. 플랜트의 안정적인 작동 외에도 필요한 경우 서비스 직원에게 안전한 상태를 제공할 수 있어야 합니다.

이점

  • 고가용성 제어 시스템으로 인한 안정적인 요잉 시스템
  • 풍력 측정용 솔루션을 사용하여 요잉 시스템에 대한 최적의 데이터 획득
  • 강력한 세이프티 시스템을 통한 직원 및 기계 보호

요잉 시스템

요잉 시스템 솔루션  

요잉 시스템의 모든 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션

모터를 효율적으로 제어하여 요잉 시스템을 최적의 상태로 유지하십시오.

피닉스컨택트는 고내구성 커넥터를 사용한 견고한 케이블링에서 제어 시스템에 이르기까지 요잉과 관련된 모든 작업을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

풍력 측정

풍력 측정 솔루션  

풍력 측정 마스트를 사용해 풍력의 강도와 방향을 기록할 수 있습니다.

풍력의 강도 및 방향에 대한 정보는 WTG 작동에 필수적입니다. 따라서 컴포넌트의 기능적 세이프티와 최고 수준의 안정성이 중요한 역할을 합니다.

피닉스컨택트는 모든 관련 값을 지속적으로 알려주는 턴키 솔루션을 제공합니다. SAFE AI 안전 아날로그 값 처리와 같은 하드웨어 및 소프트웨어 기반 데이터 처리가 모두 지원됩니다.

보호 및 안전

풍력 터빈 발전기 기어  

세이프티 제품을 사용하여 시스템에서 세이프티 기능을 효율적으로 구현할 수 있습니다.

WTG의 안정적인 상태 모니터링은 서비스 기술자의 생명을 지켜줍니다.

세이프티 릴레이 모듈을 사용하여 비상 정지 애플리케이션 등을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 개별적으로 조정할 수 있는 이러한 모듈을 통해 다양한 세이프티 기능을 결합할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 세이프티 솔루션은 네트워크로 연결된 시스템에 적합할 뿐만 아니라 독립 실행형 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.

복잡한 시스템의 모니터링을 위한 솔루션

기어 박스 및 발전기와 같은 컴포넌트의 서비스 수명을 최대한 연장하기 위해서는 작동 상태를 가능한 자세히 관찰해야 합니다.

이를 위해서는 플랜트 제어 시스템에서 상태를 모니터링하기 위한 기반으로 사용되는 수많은 센서 측정값을 기록해야 합니다. 또한 세이프티 장비 및 풍력 측정 시스템이 시스템에 완벽하게 통합되어야 합니다.

복잡한 시스템의 모니터링을 위한 솔루션

시스템의 상태를 모니터링하기 위한 솔루션을 통해 기어 박스 및 발전기와 같은 컴포넌트의 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.