용수 수송 및 분배

용수 수송 및 분배

안정적인 용수 공급

피닉스컨택트가 제공하는 턴키 솔루션을 사용하여 원격 모니터링에서부터 누수 관리에 이르는 전체 과정에서 용수 손실을 최소화하십시오.

많은 지역에 식수를 공급하기 위해서는 광범위한 공급망이 필요합니다. 이 경우 제어 및 모니터링을 위해 모든 시스템에 지속적으로 액세스하는 것이 특히 중요합니다.

피닉스컨택트는 이러한 점을 고려하여 원격 모니터링에서부터 용수 손실 최소화를 위한 누수 관리 시스템을 포함하는 턴키 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 시스템의 효율적인 자동화를 위한 사용자 지향적인 용수 관리용 프로세스 라이브러리
  • 다양한 필드 장치 및 기능을 위한 사전 제작된 기능 블록
  • 사용이 간편한 기능 블록을 통한 효과적인 라이프사이클 관리

분배망의 무정전 전원 공급 장치

무정전 전원 공급 장치가 있는 컨트롤 캐비닛  

분산된 시스템의 지속적인 전원 공급

용수가 소비자에게 운반되는 과정에서 분배망의 다양한 스테이션을 모니터링해야 합니다. 분산된 시스템의 경우 지속적인 전원 공급이 특히 중요합니다.

피닉스컨택트는 배터리 서비스 수명 모니터링을 위한 통합 IQ 기술에서부터 제어 시스템에 이르는 모든 기능이 포함된 무정전 전원 공급 장치 및 배터리를 해당 애플리케이션에 맞게 제공합니다.

저수지의 무선 모니터링

식수 탱크  

무선 기술을 사용해 저수지와 제어실을 연결

대부분의 식수용 고가 수조와 배출 탱크는 접근하기 힘든 멀리 떨어진 곳에 분산되어 있습니다. 안정적인 용수 공급을 보장하기 위해서는 이러한 분산된 시설을 모니터링해야 합니다.

피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 무선 기술을 이용해 제어실까지 손쉽게 연결할 수 있습니다.

용수 손실을 줄이기 위한 소비량에 따른 압력 조절

파이프라인의 누수  

압력 조절을 통한 누수 손실 최소화

분배망에서 요구되는 식수의 양은 하루 종일 계속 달라지기 때문에 누수에 의한 손실을 고려할 때 유량과 파이프라인 압력이 매우 중요합니다.

피닉스컨택트는 파트너와 함께 파이프라인에서 손실되는 물의 양을 최소화하기 위한 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 시스템의 다른 부분에 의존하지 않는 압력 관리에 기반합니다.

용수 분배망용 솔루션

용수 분배망의 경우 원격 스테이션을 지속적으로 모니터링 및 제어하는 것이 필수적입니다. 피닉스컨택트는 누수 및 파이프라인 관리를 위해 모듈형 제어 기술에 기반한 특수 솔루션을 제공합니다.

데이터 전송 외에도 SHDSL, 무선 및 모바일 기술과 같은 다양한 미디어가 사용됩니다. 이러한 솔루션은 모듈형 확장을 지원하며 프로그래밍이 필요 없는 파라미터화를 통해 손쉽게 시작할 수 있습니다.

토폴로지: 용수 분배망용 솔루션

누수 및 파이프라인 관리용 모듈형 제어 기술