사전 예방적 유지 관리 – 펌프 및 모터의 전체적 모니터링

개요

펌프 및 모터  

전체적 펌프 및 모터 모니터링

  • 유지 관리 및 에너지 관리 최적화를 위한 새로운 개념을 가능하게 하는 디지털화
  • 피닉스컨택트의 PumpMonitor는 펌프 및 시스템의 사전 예방적 유지 관리를 위한 솔루션입니다.
  • PumpMonitor를 사용하면 시스템의 수명을 연장하고 에너지 비용을 줄일 수 있습니다.

적용

용수 펌프  

효율적인 시스템 운영을 가능하게 하는 사전 예방적 유지 관리

산업 분야 및 지방 용수 관리에서 유지 관리 방법을 채택하는 데는 다양한 이유가 있습니다.

펌프 및 모터와 같은 분산된 시스템 컴포넌트를 유지 관리하는 데는 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 산발적으로만 읽혀지는 값은 현재 시스템 상태에 대한 충분한 개요를 제공하지 못합니다. 따라서 결함 있는 펌프 또는 모터 설정은 발생 즉시 감지되지 않습니다. 이로 인해 에너지 비용이 증가하고 시스템 경고가 너무 이른 경우가 있습니다.

또한 디지털화는 상하수도 처리 업계에서 유지 관리 및 에너지 관리를 고려하고 최적화하는 새로운 기회를 열어줍니다. 최근에는 사전 예방적 유지 관리가 유지 관리에 대한 새로운 접근 방식으로 자리 매김했습니다.

사전 예방적 유지 관리는 최첨단 센서를 통해 시스템 및 어셈블리를 영구적으로 모니터링하는 것입니다. 적절한 시기에 마모에 대한 징후를 감지하면 더 이상의 피해와 오류를 피할 수 있습니다. 시스템 운영자는 시스템 가용성을 높이고 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다.

솔루션

웹 시각화  

현재 시스템 상태의 웹 시각화

피닉스컨택트는 시스템의 사전 예방적 유지 관리를 손쉽게 구현하기 위한 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다.

펌프 및 모터를 유지 관리하기 위한 실제 요구 사항은 관련 측정 변수의 지속적인 모니터링에 의해 결정됩니다. 기계적 및 전기적 측정값과 함께 베어링 및 기계 진동과 같은 유체 역학적 값도 통합 센서 모듈을 통해 모니터링됩니다. 따라서 시스템 부품의 상태를 전체적으로 판단할 수 있습니다. 펌프 및 모터의 용량 활용도를 최적화함으로써 임박한 난류 및 캐비테이션을 조기에 식별하여 피할 수 있습니다. 또한 펌프 및 모터의 에너지 효율적인 작동으로 에너지 소비 및 에너지 비용이 절감됩니다.

상위 제어 시스템 및 통합 웹 시각화와의 연결 덕분에 위치에 관계없이 언제든지 온라인 상태로 펌프 및 모터의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 플랜트 검사로 인한 과도한 시간과 인건비가 사라집니다. PumpMonitor를 사용하면 결함 발생 시에 즉시 대응하고 시스템의 잠재적 마모 또는 오류를 막을 수 있습니다.

PumpMonitor 컨트롤 캐비닛  

시스템을 위한 사전 예방적 유지 관리의 손쉬운 구현

이점

  • 기계적, 전기적 및 유체 역학적 변수를 고려한 사전 예방적 유지 관리를 통한 유지 관리 및 수리 작업 최소화
  • 시스템 효율성의 이해 및 최적 지점 고려를 통한 에너지 소모량 감소
  • 진동 및 베어링 이미지 분석을 통한 시스템 가용성 향상

기술 데이터

피닉스컨택트의 사전 예방적 유지 관리 솔루션에 대한 추가 정보를 e-shop에서 확인할 수 있습니다.