부유 물질 제거

부유 물질 제거

에너지 효율적인 시스템

관련 측정값을 획득하고 유량에 따라 주입 장치를 제어하십시오.

용수 정화 시에 혼탁 물질을 걸러내고 후속 활성 탄소 필터를 보호하기 위해 모래 필터가 사용됩니다. 응집제를 추가하여 용수에 포함된 교질과 부유물을 응집한 다음 필터링할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 솔루션을 사용하여 용수 유량에 따라 주입 장치를 제어하고 탁도 값과 같은 관련된 모든 측정값을 획득할 수 있습니다.

이점

  • 모듈형 에너지 데이터 획득을 통해 잠재적인 에너지 절약 요소를 식별하여 에너지 비용 절감
  • 시스템 부품의 인텔리전트 스위칭을 통해 시스템 사용률 최적화
  • 미래 지향적인 추세 계산으로 인한 피크 부하 감소

여과 단계의 모듈형 제어

회전 드럼 시스템  

안정적인 여과 제어

첫 번째 지표수 처리 단계는 회전 드럼 시스템에서 수행됩니다.

클래스 300 모듈형 제어 기술이 사용되므로 광범위한 표준 인터페이스를 통해 획득한 측정값에 기초하여 여과를 안정적으로 제어할 수 있습니다.

모듈형 에너지 데이터 획득

에너지 데이터 획득용 컴포넌트가 있는 컨트롤 캐비닛  

모듈형 전원 측정 단자를 사용하여 에너지 데이터 획득

응집 과정에서는 에너지를 적용하여 응집 규모를 제어합니다. 이 작업은 속도 제어를 통해 수행됩니다.

모터에 적용되는 에너지를 모니터링하여 에너지를 최적화할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다. 이를 위해 모듈형 인라인 전원 측정 단자를 사용하여 에너지 데이터를 획득합니다.

유연한 Ethernet 네트워크

개방형 여과 단계  

PROFINET을 통한 제어의 손쉬운 통합

용수의 보유 시간이 정화 성능에 상당한 영향을 주기 때문에 개방형 여과 단계는 넘침 원리에 따라 작동합니다.

PROFINET을 통해 안전한 밸브 제어와 드라이브 기술을 네트워크에 손쉽게 통합하십시오.

에너지 사용이 최적화된 응집 작업

에너지 효율적인 응집 제어를 통해 많은 비용을 절약할 수 있습니다. 에너지 공급을 모니터링하고 교반기의 속도를 제어하여 에너지를 최대한 활용하십시오.

에너지 데이터는 모듈형 전원 측정 단자를 사용하는 이 제어 기능을 통해 획득된 다음 제어실로 전송됩니다. 모듈형 전원 측정 단자는 최대 400 V AC의 중성 전선 전류 및 위상-위상 전압을 포함하여 최대 5 A의 AC 전류를 측정합니다.

토폴로지: 에너지 사용이 최적화된 응집 작업

모듈형 전원 측정 단자를 통해 에너지 데이터를 획득하여 잠재적 절약 요소를 식별하십시오.