슬러지 처리

슬러지 처리

효율적이고 안전한 처리

피닉스컨택트의 솔루션을 사용해 에너지 최적화된 안정적인 슬러지 처리를 구현하십시오.

폐수 처리 과정에서는 많은 고형물이 슬러지 형태로 축적됩니다. 따라서 슬러지를 가능한 효율적으로 처리하거나 폐기해야 합니다. 이를 위해 폐기하기 전에 대부분의 슬러지가 부패되어 없어지도록 처리됩니다.

슬러지의 소화, 농축, 안정화, 건조 등과 같은 다양한 슬러지 처리 방법이 있습니다. 에너지 효율적이고 안정적인 작동은 이러한 모든 프로세스에서 가장 중요한 요소입니다. 피닉스컨택트는 에너지 데이터 획득부터 제어실의 작동 데이터 저장 및 평가에 이르기까지 광범위한 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 작동 데이터의 안전한 저장 및 처리
  • 유연한 데이터 획득 및 평가를 통한 맞춤형 보고
  • 폐수 애플리케이션의 기능적 세이프티용 솔루션

작동 데이터의 안정적인 저장

폐수 유입에 대한 측정값 획득  

측정값 획득, 저장 및 보관

폐수 유입에서부터 배출에 이르는 다양한 측정값이 확인 및 저장됩니다. 이러한 측정값은 기록 및 분석의 전체 프로세스를 위한 기반이 됩니다.

작동 데이터의 획득, 장기 보관 및 평가에 사용되는 안정적인 ACRON 데이터 관리 소프트웨어를 사용하여 세부 보고서를 언제든지 손쉽게 만들 수 있습니다.

에너지 효율적인 작동을 위한 에너지 데이터 획득

에너지 데이터 획득  

펌프 및 교반기의 에너지 효율적인 제어

하수 슬러지의 건조 및 정화 시 펌프와 교반기를 에너지 효율적으로 제어하는 것이 중요합니다.

에너지를 절약하여 운영 비용을 줄이기 위해서는 전압, 전류 및 전기 전원과 같은 다양한 측정값이 필요합니다. 피닉스컨택트는 Modbus, PROFINET 및 PROFIBUS와 같은 표준 인터페이스를 위한 광범위한 전류 측정 장치를 제공합니다.

기계류 지침에 따른 안전한 작동을 위한 솔루션

기능적 세이프티용 제품이 있는 컨트롤 캐비닛  

기능적 세이프티용 솔루션

슬러지 탈수용 원심 분리기는 잉여오니 및 소화된 슬러지를 농축하는 데 사용되며 3000 rpm 이상에서 작동합니다. 이 작업의 경우 직원과 기계의 안전성을 확보하는 것이 중요합니다.

피닉스컨택트는 고객이 모든 지침의 준수할 수 있도록 기능적 세이프티를 위한 안전한 솔루션과 안정적인 서비스를 제공합니다.

원심 분리기를 위한 세이프티 개념

SafetyBridge 모듈에는 상위 레벨 안전 컨트롤러가 필요하지 않습니다. 대신에 사용자가 프로그래밍할 수 있는 로직이 특수 안전 출력 모듈에 통합됩니다. 안전 속도 측정 프로세스에서 과속이 탐지되거나 많은 비상 정지 제어 장치 중 하나가 작동할 경우 로직 모듈은 두 원심 분리기 드라이브를 모두 정지시키고 필요한 경우 슬러지 펌프를 포함한 연결된 모든 장치를 종료합니다.

토폴로지: 원심 분리기를 위한 세이프티 개념

SafetyBridge 모듈을 사용해 세이프티 개념을 구현하십시오.