유입수 제어

유입수 제어

안전한 유입

피닉스컨택트의 제어 솔루션을 사용해 용수가 요구 조건에 맞게 폐수 처리장으로 유입되도록 하십시오.

돌아가기 폐수 처리

카테고리

빗물과 폐수(혼합된 용수)는 폐수 처리장에 도착하기 전에 하수도에 모인 다음 일정 시간이 지난 후에 폐수 처리장으로 보내집니다. 방수조는 하수 배출 시스템의 부담을 줄여줍니다. 프로세스에 유입되는 용수는 사용률에 따라 제어됩니다. 설정값에 따라 조정되는 수위 측정에 기초하여 폐수 처리장의 유입 펌프가 제어됩니다.

피닉스컨택트는 강우유출수 릴리프 시스템 및 폐수 펌프장을 위한 안정적인 제어 솔루션을 제공합니다. 밸브 및 주파수 인버터를 제어하기 위해 모터 관리용으로 특수하게 개발된 기능 블록 및 컴포넌트는 용수가 요구 사항에 맞게 유입되도록 보장합니다.

이점

  • 모바일 또는 분산 시스템 액세스 개념을 사용한 효율적이고 경제적인 유지 관리
  • 원격 제어 스테이션을 기존 네트워크에 통합하기 위한 표준화된 프로토콜
  • 고유한 통신 케이블, 무선 또는 산업용 무선을 통한 다목적 데이터 전송

방수조에서 폐수 처리장까지의 유입수 모니터링

유입수 모니터링용 측정 장치  

요구 사항에 따른 유입수 제어

피닉스컨택트의 클래스 100 모듈형 제어 기술을 사용하면 방수조에서 폐수 처리장으로 유입되는 용수가 요구 사항에 맞게 제어되고 수위가 지속적으로 기록됩니다.

사전 프로그래밍된 기능 블록을 통해 모든 표준 측정 장치를 손쉽게 통합할 수 있습니다.

분산된 폐수 펌프장용 원격 제어 기술

폐수 펌프 제어용 컨트롤 캐비닛  

폐수 펌프장을 위한 모듈형 원격 제어 솔루션

피닉스컨택트는 모바일 통신, 케이블, 무선 기술, DSL 등을 비롯하여 기존 및 새로운 시스템을 위한 모듈형 원격 제어 솔루션을 제공합니다.

다양한 전송 경로를 자유롭게 결합하여 시스템 구조에 맞게
최적으로 조정할 수 있습니다.

Resy+ 원격 제어 라이브러리를 사용하면 표준화된 프로토콜을 사용해 분산된 스테이션에서 제어실까지 안전하게 데이터를 전송할 수 있습니다.

원격 진단

원격 진단용 태블릿  

스마트폰 또는 태블릿을 통한 시스템 원격 액세스

유연하게 시스템에 액세스하고 시스템 상태를 진단하십시오. atvise® 웹 기반 시각화 솔루션을 사용하면 스마트폰 또는 태블릿을 사용해 언제 어디서나 원격으로 시스템을 확인하고 액세스할 수 있습니다.

따라서 기술자를 위한 효율적인 작동 및 모니터링 솔루션을 설계할 수 있습니다. 또한 요구 사항에 따라 계획된 유지 관리를 통해 장기간에 걸쳐 진단 및 문제 해결 비용을 줄일 수 있습니다.

모터 관리에서부터 안전한 데이터 통신에 이르는 폐수 펌프장용 솔루션

클래스 100 모듈형 소규모 컨트롤러는 폐수 펌프장 제어 시 수위 및 유량 측정에 대한 관련 프로세스 데이터를 안정적으로 읽고 전송할 수 있게 합니다.

MGuard 보안 라우터는 폐수 펌프장의 기술적 및 지리적 요구 사항에 따라 제어실과 안전하고 안정적으로 통신할 수 있도록 합니다.

CONTACTRON 모터 관리 솔루션은 기존 정역회전 컨택터 회로의 모든 기능을 세이프티 기능과 함께
단일 장치에 결합합니다.

토폴로지: 폐수 펌프장용 솔루션

피닉스컨택트의 솔루션을 사용해 폐수 펌프장을 자동화하십시오.