기계적 예비 처리

기계적 예비 처리

효율적인 예비 처리

매끄러운 기계적 예비 처리를 보장하는 안정적인 솔루션의 이점을 누리십시오.

기계적 예비 처리 과정에서 스크린과 침사지는 돌이나 유리 조각과 같은 오염 물질과 고체 광물을 제거합니다. 이를 통해 막힘이 방지되고 생물학적 처리 프로세스가 최적화됩니다. 최소한의 유지 관리만으로 폐수 처리장이 운영되도록 하기 위해서는 안정적인 컨트롤러가 필수적입니다. 또한 팬, 모터 및 밸브를 모니터링해야 합니다.

피닉스컨택트는 주변 주건에 대한 요구 사항을 충족하여 프로세스가 자연스럽게 수행되도록 보장하는 안정적인 솔루션을 제공합니다. 여기에는 모듈형 제어 솔루션, 본질 안전 입력 및 출력 모듈, 통신 솔루션 등이 포함됩니다.

이점

  • 수많은 신호 타입을 위한 턴키 솔루션을 사용한 안정적인 시스템 모니터링
  • Ex 영역용 기술이 적용된 모든 인프라용 통신 솔루션
  • PROFINET을 사용한 주파수 인버터의 표준화된 연결을 통한 고가용성의 드라이브 기술

본질 안전 신호 획득

본질 안전 신호 획득용 I/O  

Ex 영역에서의 안전한 신호 획득

성기거나 세밀한 스크린과 같은 Ex 영역에서는 안전한 신호 획득이 요구됩니다. 피닉스컨택트는 폭발 위험이 있는 영역을 위한 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공합니다.

I/O 스테이션은 영역 2에 설치되고 센서 및 액추에이터는 필요에 따라 영역 0, 1 또는 2에 설치됩니다.

안정적인 무선 통신

폐수 처리장의 무선 통신용 무선 모듈  

Trusted Wireless 2.0을 통한 안정적인 통신

피닉스컨택트는 Trusted Wireless 2.0을 사용한 강력한 무선 연결을 통해 침사지의 부품과 같은 움직이는 시스템 부품의 무선 제어를 위한 솔루션을 제공합니다.

프로그래밍이 필요 없는 입력 및 출력 모듈의 손쉬운 주소 할당을 통한 쉽고 빠른 스타트업의 이점을 경험해 보십시오.

PROFINET을 통한 주파수 인버터의 표준화된 연결

침사지 및 그리이스트랩  

PROFINET을 통해 주파수 인버터 연결

팬이 중단 없이 지속적으로 작동하면서 유속을 유지해야 하므로 침사지와 그리이스트랩에는 고가용성 드라이브 기술이 필수적입니다. 이는 부유물이 침전되도록 하는 유일한 방법입니다.

첨단 PROFINET 기술을 통해 주파수 인버터를 연결하여 표준화되고 안정적인 방식으로 자동화 시스템에 통합할 수 있습니다.

Ex 및 비 Ex 영역에서 데이터 획득

PROFINET을 사용하면 침사지 및 그리이스트랩과 같은 분산된 모든 영역을 시스템 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

스크린 빌딩과 같이 폭발 위험이 있는 영역의 신호는 본질 안전 입력 및 출력 모듈을 통해 획득된 다음 제어실로 안정적으로 전송됩니다.

토폴로지: Ex 및 비 Ex 영역에서 데이터 획득

PROFINET을 통해 분산된 시스템 부품을 제어 기술에 연결하십시오.