2차 침전

안정적인 시스템 작동

안정적인 시스템 작동

피닉스컨택트는 시스템의 무선 데이터 통신 및 무중단 작동을 위한 솔루션을 제공합니다.

분리된 슬러지에는 침전된 인산염과 세균이 포함되어 있으며 슬러지의 일부는 펌프 작동을 통해 정화기로 보내지고 일부는 처리 과정으로 다시 보내져서 용수에 새로운 세균을 제공합니다. 재순환된 물질의 정확한 양을 계산하기 위해 슬러지 수위가 모니터링됩니다. 또한 최적의 수질을 위해 pH, 탁도 및 질산염 값이 모니터링됩니다.

피닉스컨택트의 솔루션을 사용해 시스템의 무중단 작동을 보장할 수 있으며 무선 프로세스 데이터 통신을 통해 시스템의 상태를 항상 파악할 수 있습니다.

이점

  • 움직이거나 접근하기 어려운 시스템 부품을 위한 안정적인 데이터 통신
  • Bluetooth 통신을 사용해 설치 및 유지 관리에 필요한 작업 감소
  • 안정적인 모터 보호를 통한 시스템의 무중단 작동

통합 세이프티 기능을 사용한 하이브리드 모터 관리

Bio-P 탱크  

하이브리드 모터 스타터를 통한 무중단 작동 및 모터 보호

생물학적 인산 제거 탱크(줄여서 Bio-P 탱크)에서는 슬러지에 포함된 세균을 사용해 폐수에 포함된 인산이 제거됩니다.

CONTACTRON 제품군의 4-in-1 하이브리드 모터 스타터는 모터를 안정적으로 보호하고 무중단 작동을 가능하게 합니다. 그렇게 함으로써 통합 세이프티 기능이 모든 비상 정지 요구 사항을 충족합니다.

Bluetooth를 통한 보안 프로세스 데이터 통신

정화기  

Bluetooth를 사용한 비용 효율적인 프로세스 데이터 전송

특히 회전하는 애플리케이션의 경우 슬립 링으로 인해 데이터 통신에 문제가 발생할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 Bluetooth 모듈을 사용하면 움직이거나 접근하기 어려운 자동화 장치를 PROFIBUS 또는 Ethernet 자동화 네트워크에 안정적이고 경제적으로 손쉽게 통합할 수 있습니다.

또한 디지털 및 아날로그 프로세스 값의 전송과 관련하여 Bluetooth 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.

서지 보호를 통한 시스템 가용성 향상

2차 침전 과정의 서지 보호  

2차 침전 과정의 서지 보호용 솔루션

용수 관리의 경우 측정 신호, 데이터 통신 및 제어 기술의 가용성을 보장하는 것이 안정적인 시스템 작동에 필수적인 요구 사항입니다. 장거리 통신 경로와 함께 대형 펌프 및 드라이브의 스위칭 작동의 경우 서지 보호의 사용이 필수적입니다.

피닉스컨택트의 완벽한 서지 보호 개념은 모든 애플리케이션을 위한 즉시 설치 가능한 사용자 친화적 솔루션을 제공합니다.

2차 침전 과정에서 Bluetooth를 사용한 무선 데이터 통신

PROFIBUS 또는 PROFINET에 상관없이 2차 침전 프로세스를 안전하게 모니터링하여 최적의 수질을 보장하십시오. 슬립 링 등에 대한 경제적 대안으로 Bluetooth를 사용할 수 있습니다.

정화기의 프로세스 값은 상위 제어 레벨에 안정적으로 전송됩니다. 더 이상 설치 및 유지 관리에 많은 작업이 필요하고 간섭이 발생하기 쉬운 슬립 링 전송을 사용할 필요가 없습니다.

토폴로지: 2차 침전 과정에서 Bluetooth를 사용한 무선 데이터 통신

Bluetooth를 통해 프로세스 값을 제어 레벨에 안정적으로 전송하십시오.