사이버 보안

네트워크를 위한 보안

네트워크를 위한 보안

피닉스컨택트는 무단 액세스 및 멀웨어로터 산업용 네트워크를 보호할 수 있도록 도와드립니다.

돌아가기 솔루션

카테고리

  • 애플리케이션 및 솔루션
    애플리케이션 및 솔루션

    피닉스컨택트는 산업 및 핵심 인프라뿐만 아니라 머신 빌딩 및 시스템 제조업체와 운영자를 위한 혁신적인 사이버 보안 솔루션을 제공합니다.

  • 제품
    제품

    피닉스컨택트의 사이버 보안 제품은 산업용 네트워크 보안 및 안전한 원격 통신을 보장합니다.

  • 참조 자료
    참조 자료

    다음 성공 사례를 통해 고객들이 피닉스컨택트의 보안 기기를 사용하여 까다로운 프로젝트를 구현한 방법에 대해 알아보십시오.

  • 서비스 및 지원
    서비스 및 지원

    여기에서 피닉스컨택트의 사이버 보안 주제에 대한 다운로드, 서비스 제공, 링크 및 FAQ와 같은 추가 정보를 찾을 수 있습니다.

오늘날 산업 분야는 그 어느 때 보다도 네트워크화되고 투명해졌지만, 그로 인해 공격에 더 취약졌습니다. Industrie 4.0 또는 산업용 사물 인터넷과 같은 추세로 인해 생산 효율성과 유연성이 더욱 향상되었습니다. 이와 동시에 네트워크로 연결된 시스템은 엄청난 보안 위험과 함께 오류, 사보타주 또는 데이터 손실이 발생할 가능성을 안고 있습니다.

피닉스컨택트가 혁신적인 제품과 서비스를 사용해 사이버 공격 및 바이러스로부터 고객의 산업용 시스템을 보호하는 방법에 대해 알아보십시오.

미래를 보장하는 기술

Roland Bent, 마케팅 및 개발 담당 수석 부사장

Roland Bent, 마케팅 및 개발 담당 수석 부사장

“디지털 가치 창출 과정과 함께 네트워크 및 데이터 보안은 Industrie 4.0의 핵심 주제 중 하나입니다. 소비자 애플리케이션뿐만 아니라 점점 더 많은 산업용 개발, 생산 및 물류 프로세스를 포함하는 고도로 네트워크화된 환경에서 프로세스, 제품 및 정보 교환의 보안을 유지하는 것이 필수적입니다."

자동화 기술 분야의 선두 주자로서 당사는 이러한 점을 염두에 두고 베를린에 위치한 피닉스컨택트 사이버 보안 GmbH(이전의 Innominate Security Technologies AG)에 독자적인 사이버 보안 혁신역량 센터를 보유하고 있습니다. 이러한 전문 지식을 바탕으로 피닉스컨택트는 산업 요구 사항에 맞게 특별하게 설계된 개별 네트워크 솔루션과 제품을 제공할 수 있습니다.

산업용 네트워크 보안

산업용 네트워크의 보안 위험  

증가한 네트워킹으로 인한 위험으로부터 보호하는 산업용 네트워크 보안

산업용 네트워크 보안은 네트워크화된 산업용 시스템을 바이러스, 멀웨어 및 오용으로 인한 공격, 데이터 염탐 및 오류로부터 보호합니다. Ethernet 표준과 달리 사무실 방화벽과 같은 기존 보안 개념은 생산 네트워크에 쉽게 적용할 수 없습니다. 이러한 개념은 특수한 산업 요구 사항을 충족하지 않습니다.

자동화 기술 분야에서 쌓은 수년간의 경험을 바탕으로 피닉스컨택트는 산업 분야의 요구 사항을 알고 있으며 검증된 보안 개념 및 혁신적인 제품을 갖춘 솔루션을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 피닉스컨택트는 다음을 제공합니다.

  • 조건부 방화벽, 사용자 방화벽 등과 같은 산업 분야를 위한 특수한 방화벽 기능
  • 산업용 프로토콜을 위한 심층적인 패킷 점검
  • 서비스 기술자를 위한 안전한 네트워크 액세스

안전한 원격 액세스

전세계적인 보안 통신  

기계 및 시스템의 글로벌 네트워킹을 위한 보안 원격 유지 관리 개념

원격 액세스를 통해 생산 시스템을 관리하면 출장 비용이 사라지고 다운타임이 줄어듭니다. 그러나 원격 유지 관리가 제공하는 가능성을 최대한 활용하려면 안정적이고 오류 없는 보안 연결이 필수적입니다. 원격 연결의 보안이 유지되지 않을 경우 허가되지 않은 사람이 회사 네트워크에 액세스하는 보안상 허점으로 인해 막대한 재정적 피해가 발생할 수 있습니다.

보안 원격 액세스를 위한 피닉스컨택트의 컴포넌트는 최신 암호화 표준을 사용하는 VPN 터널을 통한 매우 안전한 데이터 전송을 보장합니다. 또한 피닉스컨택트는 특수한 산업 요구 사항을 고려하여 이 목적에 맞게 적절하게 설계된 시스템을 제공합니다. 예를 들어, 당사의 컴포넌트로 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 소프트웨어 설치 없이 기계 및 시스템의 손쉬운 통합
  • 인터넷 또는 모바일 네트워크를 통한 유연한 연결
  • 보안 액세스를 위한 VPN 터널의 방화벽
  • 회사 방화벽을 변경할 필요가 없는 VPN 통신