BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기 및 BLUEMARK ID COLOR UV LED 인쇄기

UV LED 인쇄기

혁신적인 BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기는 플라스틱 및 금속 카드 소재에 대한 효율적으로 마킹을 특징으로 합니다. BLUEMARK ID COLOR UV LED 인쇄기는 CMYK 멀티 컬러 인쇄로 소재를 인쇄하기 위해 사용됩니다.

Go to Product Detail Page for item 1003334
BLUEMARK ID - 인쇄기
BLUEMARK ID - 인쇄기
1003334

UV 잉크젯 기술이 적용된 흑백 인쇄기, 통합된 "MARKING 시스템 앱" 식별 소프트웨어. UC, UCT, US 및 UM 포맷의 플라스틱 라벨 및 금속 라벨 인쇄를 위한 7" 터치 컬러 디스플레이.

이점

  • UV 경화로 인한 최적의 인쇄 품질과 내구성
  • 자동화된 소재 처리를 통한 시간 절약형 인쇄 프로세스
  • 대량의 인쇄물 처리 및 장기적 산업용으로 적합
  • MARKING 시스템 소프트웨어를 사용한 광범위한 인쇄 프로젝트의 직관적 구현
  • 흑백 및 컬러로 마킹 소재 인쇄

신제품

유지 관리가 간편한 UV 잉크젯 카드 인쇄기

효율적인 UV 잉크젯 인쇄기

카드 소재의 효율적인 마킹

BLUEMARK E.CARD 카드 인쇄기는 높은 효율성과 탄력적인 식별 솔루션을 특징으로 합니다. 모듈형 잉크 컨셉의 이 UV 잉크젯 인쇄기는 유지 관리가 간편하여 플라스틱과 금속 소재에 대한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다.

주요 기능

  • 흑백 UV 잉크젯 카드 인쇄기
  • UV 경화 방식의 열 전사 잉크젯 인쇄 기술
  • UC 및 UCT 카드, UM 스트립 및 금속 마커의 마킹
  • 자동 소재 공급
  • 인터페이스: USB, Ethernet, Wi-Fi

이점

  • 자동화된 소재 처리로 최대 40%의 시간 절약
  • 모듈형 잉크 컨셉을 통한 애플리케이션에 최적화된 식별
  • UV LED 잉크와 열 전사 잉크젯 기술의 혁신적인 조합을 통한 최적의 인쇄 결과
  • 직관적인 사용자 안내와 효율적인 소프트웨어 솔루션을 통한 손쉬운 조작
  • 전체 잉크 시스템을 잉크 카트리지로 간단히 교체하여 유지 관리 비용을 절감

혁신 및 효율
UV 잉크젯 인쇄기

새로운 BLUEMARK E.CARD를 사용하면 플라스틱과 금속 소재의 고품질 마킹을 만들 수 있습니다. 이 제품이 얼마나 효율적으로 소재를 처리하고, 얼마나 잘 인쇄하며, 얼마나 적은 유지 관리가 필요한지 직접 확인하십시오.

자세히 알아보기
BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기
마킹 소재가 있는 BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기

BLUEMARK E.CARD 효율적인 UV 잉크젯 인쇄기

BLUEMARK E.CARD는 산업용 식별 분야의 새로운 표준을 제시합니다. 높은 효율성과 탄력적인 식별 솔루션을 특징으로 합니다. 열 전사 잉크젯 기술과 UV LED 경화성 잉크가 혁신적으로 결합된 이 인쇄기는 플라스틱과 금속 소재를 위한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다. 프린트 헤드를 포함하는 잉크 카트리지의 정기적인 교체로 인해 유지 관리 작업이 매우 적습니다. 마킹 소프트웨어를 사용하여 인쇄 작업을 쉽고 직관적으로 계획하고 모니터링할 수 있습니다. 또한 인쇄기 디스플레이는 장치 및 인쇄 상태에 대한 필요한 모든 정보를 제공합니다.

마킹 소재가 있는 BLUEMARK ID COLOR

BLUEMARK ID COLOR 유연한 UV LED 인쇄기

BLUEMARK ID COLOR UV LED 인쇄기는 단색 및 CYMK 멀티 컬러 인쇄로 마킹 소재를 인쇄합니다. 다재다능한 인쇄기를 사용하여 카드와 시트 형태의 소재는 물론이고 알루미늄 마커도 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다. 뛰어난 내구성의 UV LED 기술이 적용되어 즉시 닦아낼 수 있고 긁힘에 강하기 때문에 바로 사용할 수 있습니다. 통합된 마킹 소프트웨어를 사용하거나 인쇄기의 컬러 터치 디스플레이를 통해 직접 데이터를 입력하여 직관적으로 조작하고 시간을 절약할 수 있습니다.