정션 박스 및 엔클로저

정션 박스 및 엔클로저

개별 맞춤형 구성

CLIPSAFE는 한 번에 빠르게 구매할 수 있는 컨트롤 캐비닛용 맞춤형 솔루션입니다.

돌아가기 설치 및 마운팅 제품

카테고리

  • 폴리에스테르 엔클로저
    폴리에스테르 엔클로저

    피닉스컨택트의 다양하고 일관된 CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군은 완벽한 고객 만족을 제공합니다.

  • 케이블 글랜드
    케이블 글랜드

    안정적인 스크류 연결은 물과 먼지로부터 케이블을 안전하게 보호합니다.

검색 위치 정션 박스 및 엔클로저

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 CLIPSAFE는 스테인리스 스틸 및 폴리에스테르로 제작된 엔클로저, 가공된 엔클로저 및 정션 박스로 구성된 혁신적인 고품질 제품군을 제공합니다. 해당 인증을 획득한 CLIPSAFE를 Ex 영역에서 사용할 수 있습니다.

고객의 애플리케이션에 사용하도록 특수하게 설계된 이 엔클로저 제품군은 다양한 용도를 특징으로 합니다.

이점

  • 개별 정션 박스의 기초가 되는 고품질 스테인리스 스틸 및 폴리에스테르 엔클로저로 구성된 혁신적인 제품군
  • 사전 조립된 컨트롤 박스 및 정션 박스를 사용해 마운팅 및 인증에 필요한 작업 감소
  • 피닉스컨택트 제품군의 모든 제품을 사용한 개별 조립
  • CLIPLINE complete 시스템의 Ex 인증을 획득한 모든 단자대를 사용한 개별 조립
  • 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망을 통한 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송

정션 박스 요청

피닉스컨택트는 고객의 사양에 따라 정션 박스를 개별적으로 조립하거나 요구 사항에 기초하여 개별 애플리케이션에 맞게 정션 박스를 구성합니다.
맞춤형 정션 박스를 요청하려면 해당 카테고리 아래의 요청 양식을 사용하십시오. 여기에 원하는 요구 사항을 간단하게 설명해주시면 이러한 데이터에 기초하여 맞춤형 견적서를 보내드립니다.

모든 애플리케이션에 적합한 CLIPSAFE 솔루션

 
모든 애플리케이션에 적합한 CLIPSAFE 솔루션

엔클로저

포괄적인 제품군 중에서 애플리케이션에 적합한 엔클로저를 선택하십시오. 요청 시 맞춤형 치수 제작 및 표면 처리가 가능합니다. Ex 영역의 애플리케이션을 위해 엔클로저는 ATEX 및 IECEx에 따른 해당 컴포넌트 인증을 획득한 상태로 제공됩니다.

고객 사양에 따른 맞춤형 엔클로저

피닉스컨택트는 스레드, 보어 홀 및 사각형 컷아웃을 사용하여 고객 사양에 맞게 엔클로저를 맞춤형으로 구성할 수 있습니다. ATEX 및 IECEx에 따른 Ex 표준이 고려됩니다. 엔클로저는 해당 컴포넌트 인증을 획득한 상태로 제공됩니다.

고객 사양에 따라 조립된 정션 박스

요청 시 단자 스트립 및 케이블 글랜드와 함께 사전 조립된 CLIPSAFE 엔클로저를 받을 수 있습니다. 정션 박스는 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위한 ATEX 및 IECEx에 따른 해당 인증을 받은 상태로 제공됩니다.

Ex 스테인리스 스틸 엔클로저

CLIPSAFE Ex 스테인리스 스틸 엔클로저 제품군  

CLIPSAFE Ex 스테인리스 스틸 엔클로저 제품군

피닉스컨택트의 Ex 애플리케이션용 스테인리스 스틸 엔클로저는 개별 처리 과정에서 요청 시 제공되며 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • ATEX 및 IECEx에 따른 개별 정션 박스의 기반이 되는 140개의 고품질 스테인리스 스틸 엔클로저로 구성된 혁신적인 제품군
  • 극한 조건에서의 안전한 사용을 위해 AISI 316L/1.4404 및 AISI 304/1.4301로 제작된 스테인리스 스틸 엔클로저
  • CLIPLINE complete 시스템의 Ex 인증을 획득한 모든 단자대를 사용한 개별 조립
  • 요청 시 인증된 컨트롤러 및 인터페이스 컴포넌트와 결합 가능
     

Ex 폴리에스테르 엔클로저

CLIPSAFE Ex 폴리에스테르 엔클로저 제품군  

CLIPSAFE Ex 폴리에스테르 엔클로저 제품군

피닉스컨택트의 Ex 애플리케이션용 폴리에스테르 엔클로저는 개별 처리 과정에서 요청 시 제공되며 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • ATEX 및 IECEx에 따른 개별 Ex 정션 박스의 기반이 되는 4가지 설계가 적용된 35개의 견고한 Ex 표준 엔클로저
  • CLIPLINE complete 시스템의 Ex 인증을 획득한 모든 단자대를 사용한 개별 조립
  • 요청 시 인증된 컨트롤러 및 인터페이스 컴포넌트와 결합 가능
     

폴리에스테르 엔클로저

CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군  

CLIPSAFE 폴리에스테르 엔클로저 제품군

피닉스컨택트의 폴리에스테르 엔클로저는 개별 처리 과정에서 요청 시 제공되며 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 개별 정션 박스 및 컨트롤 박스의 기반이 되는 3가지 설계가 적용된 46개의 견고한 표준 엔클로저
  • 피닉스컨택트 제품군의 모든 제품을 사용한 개별 조립

케이블 글랜드

모든 애플리케이션을 위한 케이블 글랜드  

모든 애플리케이션을 위한 케이블 글랜드

피닉스컨택트의 케이블 글랜드는 안정적이고 안전합니다. 플라스틱 또는 금속으로 제작된 표준 케이블 글랜드 중에서 선택하십시오.

또한 EMI 내성 및 Ex 영역용 버전의 스크류 연결이 제공됩니다. 높은 부하를 받는 경우에는 휨 방지 기능 및 스트래인 릴리프 클램프가 있는 버전을 선택하십시오.

PROJECT complete – 구성에서부터 완성된 애플리케이션에 이르는 일관된 시스템

PROJECT complete를 사용하여 단자 스트립 구성  

PROJECT complete를 사용하여 단자 스트립 구성

PROJECT complete에는 단자 스트립 구성을 위한 검증된 플래닝 소프트웨어와 고성능 마킹 공구가 결합되어 있습니다.

완벽한 프로젝트 설명서 작성과 함께 모든 기존 CAE 프로그램과의 직접 데이터 교환은 이 구성 소프트웨어의 고유한 특징입니다.

PROJECT complete는 호환성을 바탕으로 모든 피닉스컨택트 마킹 시스템을 제어하며 계획에서부터 완벽하게 마킹된 단자 스트립에 이르기까지 지속적인 데이터 흐름을 가능하게 합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스