C PX A 605X405X252 - 엔클로저
0899334

엔클로저, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 405 mm x 605 mm x 252 mm, 잠금 타입: 도어, 공급 범위- ATD: 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지, 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품