컨트롤러용 시스템 케이블링

산업 분야에 적합한 배선

산업용 배선

애플리케이션에 가장 적합한 방식으로 필드 레벨에서 단일 전선을 제어 장치에 연결하십시오.

돌아가기 제품

카테고리

  • Retrofitting and modernization components
    Retrofitting and modernization components

    피닉스컨택트는 빠르고 오류 없는 PLC 마이그레이션을 위한 컴포넌트를 제공합니다.

  • 고객 맞춤형 제품
    고객 맞춤형 솔루션

    피닉스컨택트의 개별 솔루션은 해당 애플리케이션 요구 사항에 맞게 맞춤형으로 개발됩니다.

  • 범용 모듈
    범용 모듈

    범용 모듈은 다양한 커넥터를 스크류 및 스프링 케이지 단자대에 1:1로 연결합니다.

  • 범용 케이블
    범용 케이블

    범용 케이블이 자동화 기기 및 모듈을 신속하고 완벽하게 연결합니다.

  • 전위 분배기
    전위 분배기

    전위 분배기는 최대 250 V/30 A용으로 설계된 다목적 솔루션입니다. 스크류 및 스프링 케이지 연결방식으로 제공됩니다.

  • 컨트롤러 전용 시스템 케이블링
    시스템 케이블링

    VARIOFACE 시스템 케이블링은 플러그-인 연결을 통해 필드 레벨을 컨트롤러에 오류 없이 손쉽게 연결합니다.

검색 위치 컨트롤러용 시스템 케이블링

이 카테고리의 전 상품 보기

오류 없는 빠르고 명확한 작업을 경험해 보십시오. 일반적으로 센서 또는 액추에이터의 단일 전선에 I/O 모듈을 배선하려면 많은 시간이 걸립니다. 피닉스컨택트의 시스템 케이블링을 사용하여 많은 시간과 비용을 절약하십시오.

이점

  • 유연한 연결: 스크류, 스프링 케이지 및 푸쉬-인 연결 기술
  • 플러그-인 컴포넌트로 인한 손쉬운 설치
  • 조립된 시스템 케이블을 사용하여 오류 없이 신속하게 연결
  • 광범위하게 사용하도록 설계된 컴포넌트로 인한 다양한 용도

제품군

시스템 케이블링 제품군  

컴포넌트 둘러보기

산업의 요구 사항에 따라 제품군의 사용할 수 있는 컴포넌트가 결정됩니다.

컨트롤러별 시스템 케이블링에는 특히 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 모듈이 서로 대응되는 현대적인 배선 개념이 포함되어 있습니다.

이와 반대로 범용 모듈은 컨트롤러에 독립적이며, 컨트롤 캐비닛 내에 많은 핀의 커넥터가 있는 자동화 컴포넌트가 있는 경우에 적합합니다. 1:1 연결은 이러한 모듈의 특징입니다. 이러한 모듈을 사용하면 필드 신호를 스크류, 스프링 케이지 또는 푸쉬-인 기술에 순서대로 연결할 수 있습니다.

제어 또는 작동 전압을 분배하기 위해 다양한 설계의 전위 분배기를 사용할 수 있습니다. 다양한 전위 레벨 및 연결 단자대로 인해 유연한 사용이 가능합니다.

범용 케이블은 제어 및 신호 레벨을 오류 없이 빠르게 연결합니다.

고객 맞춤형 제품을 통해 개별 애플리케이션 요구 사항을 구현할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤러용 시스템 케이블링

서비스