신호 타워

명확한 시그널링으로 인한 높은 수준의 가용성

명확한 시그널링으로 인한 높은 수준의 가용성

오류 발생 시 신호 타워가 광학 및 음향 신호를 사용하여 알람을 생성합니다.

돌아가기 라이트 및 시그널링

카테고리

  • 광학 부품
    광학 부품

    기계 및 시스템 상태의 색상 코딩된 표시를 위한 광학 부품입니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    라벨링 필드, 라이트 전구 및 케이블 글랜드와 같은 신호 타워의 설치 및 작동용 액세서리입니다.

  • 연결 및 마운팅 부품
    연결 및 마운팅 부품

    쉽게 알아볼 수 있는 위치에 신호 타워를 마운팅하기 위한 설치 소재입니다.

  • 음향 부품
    음향 부품

    신호 타워의 광학 시그널링을 지원하기 위한 음향 부품입니다.

검색 위치 신호 타워

이 카테고리의 전 상품 보기

기계 및 시스템의 가용성을 향상하십시오. 신호 라이트라고도 부르는 피닉스컨택트의 모듈형 신호 타워를 사용하여 기계 및 시스템 상태를 명확하게 나타낼 수 있습니다. 

이점

  • 명확한 상태 표시로 인한 기계 및 시스템 가용성 향상
  • 광범위한 신호 다양성으로 인한 모든 애플리케이션에 적합한 신호
  • 도구가 필요 없는 구조 및 다양한 마운팅 옵션으로 인한 낮은 설치 비용
  • 모듈형 설계로 인한 신호 타워 구성의 신속한 변경
  • 높은 보호 수준으로 인한 혹독한 산업 환경에서의 안정성
  • UL 승인으로 인한 광범위한 적용

다양한 직경의 신호 타워

직경 50 mm의 신호 타워  

직경 50 mm의 신호 타워

피닉스컨택트는 제한된 공간을 위한 직경 50 mm의 컴팩트한 신호 타워와 다양한 기능을 특징으로 하는 직경 70 mm의 신호 타워를 제공합니다. 두 버전 모두 모듈형 설계와 손쉬운 조작, 시각 및 음향 시그널링을 특징으로 합니다.

다양한 마운팅 부품 액세서리를 통해 설치 시 뛰어난 유연성을 제공합니다. 이를 통해 최적의 가시성이 보장됩니다.

쉽고 빠른 마운팅

베요넷 잠금 장치를 사용해 도구 없이 구성 가능한 신호 타워  

도구가 필요 없는 베요넷 잠금 장치를 사용한 마운팅으로 인한 시간 및 비용 절약

신호 타워를 몇 초 내에 구성 또는 확장할 수 있습니다. 선택한 신호 부품을 다른 부품의 위쪽에 마운트한 다음 베요넷 잠금 장치를 돌리기만 하면 기계적 및 전기적 연결이 설정됩니다.

케이블은 연결 부품인 아래쪽 타워 부품에 연결됩니다.

신호 타워에서 최대 5개의 다른 신호 부품을 결합할 수 있습니다. 또한 음향 부품을 마운트할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166