PSD-SC IOL S9 - 신호 타워
1801972

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

신호 타워, 9개 세그먼트, IO-Link

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

유연한 사용
네 가지 작동 모드: 신호 타워 모드, 자동 스케일 모드, 충진 레벨 모드, 개별 모드
IO-Link 사양 V1.1.
M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결
IP66/IP69K