신호 라이트
PSD-S ME BT 110 - 마운팅 소재
PSD-S ME BT 110
-
마운팅 소재
2700156
통합 튜브가 있는 풋, 110 mm 높음, 검정색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
제품군
PSD-S
공급 범위
1 x 씰
1 x 씰
치수
치수 도면
높이
110 mm
직경
70 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA-GF
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66/IP69K (항목 개정 01부터)
UL Type 4 (항목 개정 01부터)
UL Type 4X (항목 개정 01부터)
UL Type 12 (항목 개정 01부터)
UL Type 13 (항목 개정 01부터)
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅 (봉인된 봉인)
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2700156
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL117
GTIN
4046356491471
개당 중량(패키지 포함)
45 g
개당 중량(패키지 제외)
46.7 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371234
ECLASS-15.0
27371234
ETIM
ETIM 10.0
EC001259
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
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
1.166 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PSD-S CE-TM SPRING
-
연결 부품
2700092
PSD-S CE-TM SCREW
-
연결 부품
2700095
PSD-S ME BR-BM
-
마운팅 브래킷
2700143
제품 도움말