신호 라이트
PSD-S ME BR-BM - 마운팅 브래킷
PSD-S ME BR-BM
-
마운팅 브래킷
2700143
베이스 마운팅용 앵글, 검정색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
제품군
PSD-S
공급 범위
4 x 플라스틱 스크류
1 x 케이블 스레디드 조인트
1 x 너트
4 x 플라스틱 스크류
1 x 케이블 스레디드 조인트
1 x 너트
치수
치수 도면
폭
87.5 mm
높이
57 mm
직경
70 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA A3 x 2G5
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-30 °C ... 50 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅 (봉인된 봉인)
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2700143
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL117
GTIN
4046356491358
개당 중량(패키지 포함)
56.7 g
개당 중량(패키지 제외)
56.7 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
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
0.874 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말