신호 라이트
PSD-S ME B-M - 마운팅 소재
PSD-S ME B-M
-
마운팅 소재
2700164
튜브 Ø 25 mm용 풋, 알루미늄, 검정색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
제품군
PSD-S
공급 범위
1 x 단자대 스크류(Allen 스크류)
1 x 씰
1 x 단자대 스크류(Allen 스크류)
1 x 씰
치수
치수 도면
높이
31 mm
직경
70 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
양극 산화 처리된 알루미늄
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66 (항목 개정 02부터)
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅 (봉인된 봉인)
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2700164
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL117
GTIN
4046356491532
개당 중량(패키지 포함)
109.4 g
개당 중량(패키지 제외)
109.4 g
관세 번호
76169990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
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
1.907 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PSD-S ME T-M 250
-
마운팅 소재
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
마운팅 소재
2700158
PSD-S ME T-M 1000
-
마운팅 소재
2700154
제품 도움말