이 음향 신호 부품은 모듈형 신호 타워의 컴포넌트로 설계되었습니다. 요구 사항에 따라 신호 타워는 임의로 조합된 최대 5개의 신호 부품으로 구성될 수 있습니다. 최대 5개의 광학 신호 부품이나 최대 4개의 광학 및 1개의 음향 신호 부품을 사용할 수 있습니다. 음향 신호 부품을 맨 위 부품으로만 사용하십시오. 베요넷 잠금 시스템은 부품 간의 기계적 및 전기적 연결을 설정합니다. 스프링 케이지 또는 스크류 연결방식 연결 부품을 신호 타워의 전기적 연결에 사용할 수 있습니다. 베이스 또는 튜브 마운트용 마운팅 부품을 사용하여 신호 타워를 마운트할 수 있습니다. PSD-S 신호 타워(70 mm 직경)가 PSD-S 50 신호 타워(50 mm 직경)와 기계적으로 호환되지 않는다는 점에 주의하십시오.
PSD-S AE SP1-3 100DB/2
-
음향 부품
2700137
사이렌 부품, 펄스 톤(Pulse tone), 24 V DC, 자동 조정 볼륨, 최대 100 dB(A), 검정색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
환경에 맞는 자동 볼륨 조정
최적의 인식을 보장하는 높은 볼륨
보호 수준: IP65(마운트 시).