이 연결 부품은 모듈형 신호 타워의 일부로 설계되었으며 타워를 전기적으로 연결하는 데 사용됩니다. 요구 사항에 따라 신호 타워는 임의로 조합된 최대 5개의 신호 부품으로 구성될 수 있습니다. 최대 5개의 광학 신호 부품이나 최대 4개의 광학 및 1개의 음향 신호 부품을 사용할 수 있습니다. 음향 신호 부품을 맨 위 부품으로만 사용하십시오. 베요넷 잠금 시스템은 부품 간의 기계적 및 전기적 연결을 설정합니다. 베이스 또는 튜브 마운트용 마운팅 부품을 사용하여 신호 타워를 마운트할 수 있습니다. PSD-S 신호 타워(70 mm 직경)가 PSD-S 50 신호 타워(50 mm 직경)와 기계적으로 호환되지 않는다는 점에 주의하십시오.
PSD-S CE-SM SPRING
-
연결 부품
2700091
베이스 마운팅용 스프링 케이지 단자대가 있는 연결 부품
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
장착 표면(바닥), 정션 박스 또는 브래킷에 장착하기 위한 연결 요소
스프링 케이지 연결방식
보호 수준: IP65(마운트 시).