신호 라이트
PSD-S ME OB - 마운팅 소재
PSD-S ME OB
-
마운팅 소재
2700153
바닥 및 베이스 마운팅용 측면 케이블 입구가 있는 아웃렛 박스
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
조립 부품
제품군
PSD-S
공급 범위
4 x 플라스틱 스크류
1 x 케이블 스레디드 조인트
1 x 너트
4 x 플라스틱 스크류
1 x 케이블 스레디드 조인트
1 x 너트
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
치수 도면
높이
28.5 mm
직경
70 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA-GF
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅 (봉인된 봉인)
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2700153
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRL117
GTIN
4046356491440
개당 중량(패키지 포함)
72.7 g
개당 중량(패키지 제외)
71.4 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371232
ECLASS-15.0
27371232
ETIM
ETIM 10.0
EC001152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
ff2a29f9-4989-4c09-a8ec-8e491e83ad8d
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.043 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
최대 5개의 신호 부품용 단면 조립
제품 도움말