스크류 드라이버 공구

스크류 드라이버 공구

인체 공학적 설계 및 내구성

쉽고 안전한 스크류 고정을 위한 고품질 공구입니다.

돌아가기 수공구

카테고리

검색 위치 스크류 드라이버 공구

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 비트 스크류 드라이버, 다양한 드라이브 및 크기의 스크류 드라이버, 무선 스크류 드라이버, 수동 토크 스크류 드라이버 등과 같은 고객에게 적합한 모든 스크류 드라이버를 제공합니다.

이점

  • 내구성: 특수 강화 처리 및 열처리된 드라이브
  • 특수한 2-재질 핸들 형상으로 인한 높은 토크 전달력
  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 견고성
  • 단일 공급자를 통해 필요한 모든 제품을 일괄 구매 가능

좁은 환경을 위한 설계

VDE 스크류 드라이버  

VDE 스크류 드라이버

스크류 및 단자 샤프트에 최대한 액세스하기 위해 어떤 방법을 사용하고 계십니까? 새로운 제품인 좁은 VDE 스크류 드라이버를 사용하면 아주 쉽습니다.

블레이드 샤프트 자체에 절연이 통합되어 있습니다. 이는 VDE 표준에 따라 단자대를 안전하게 마운트 및 연결할 수 있다는 것을 의미합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://m.search.naver.com/search.naver?query=%EC%88%98%EB%8F%99%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A3%A8+%EB%93%9C%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%B2%84&where=m&sm=mob_hty.idx&qdt=1