SF-M SET - 공구 세트
1212543

퀵-액션 척이 있는 비트 스크류 드라이버, 89 mm 길이의 슬롯/크로스헤드(PZ 및 PH)/육각형/Torx® 비트, 17-파트, 접이식 벨트 파우치에 들어 있음, 내용물: PH 1,2,3 x 89, PZ 1,2,3 x 89, SL 1.5 x 5.5 x 89, TX 10-30 x 89, SW 3,4,5,6 x 89

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

가장 일반적인 스크류 비트가 장착되어 있음
비트 스크류 드라이버 세트, 실용적인 벨트 파우치 포장