케이블 글랜드

케이블 글랜드

케이블의 안전한 밀봉

케이블 글랜드를 사용하여 다양한 직경의 케이블을 먼지와 수분으로부터 안전하게 보호할 수 있습니다.

돌아가기 고내구성 커넥터

카테고리

검색 위치 케이블 글랜드

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 케이블 글랜드는 케이블에 높은 인장력이 작용하는 경우에도 최고의 세이프티와 안정적인 고정을 제공합니다.

이점

  • 포괄적인 제품군: 모든 애플리케이션을 위한 다양한 버전
  • 안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에 대한 360° 차폐
  • 적층 클램핑 케이지 원리를 통한 넓은 밀폐 영역 및 높은 스트레인 릴리프 강도
  • 캡 너트의 피복 분리 방지 기능이 있는 내진동 플라스틱 스크류 연결
  • 국제 승인

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터