세이프티 릴레이 모듈

세이프티 릴레이 모듈

검증된 안전성

기계에서 기능적 세이프티를 안정적으로 모니터링하기 위한 선택의 폭이 넗은 세이프티 및 커플링 릴레이입니다.

돌아가기 기능적 세이프티

카테고리

  • 다기능 세이프티 릴레이
    다기능 세이프티 릴레이

    다기능 세이프티 릴레이를 사용하여 여러 세이프티 기능을 하나의 스위칭 장치로 처리할 수 있습니다.

  • 세이프티 릴레이
    세이프티 릴레이

    비상 정지, 라이트 그리드 또는 양손 제어 장치와 같은 세이프티 기능을 위한 안전 릴레이입니다.

검색 위치 세이프티 릴레이 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 축적된 세이프티 기술 관련 경험을 바탕으로 뛰어난 세이프티 제품을 제공합니다. 약간의 세이프티 기능만 기계에서 필요한 경우 피닉스컨택트의 PSR 세이프티 릴레이 모듈이 이상적인 세이프티 솔루션입니다.

이점

  • 다양한 세이프티 기능을 위한 선택의 폭이 넓은 스위칭 장치
  • 검증된 세이프티 기술로 인한 높은 제품 가용성
  • 사용자 친화적 연결 기술을 사용한 빠른 설치 및 스타트업
  • 슬림 설계 폭으로 인한 공간 절약
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 세이프티 릴레이 모듈

프로세스 기술용 안전 커플링 릴레이

PSRclassic 및 PSRmini 커플링 릴레이  

안전 스위치-온 및 안전 스위치-오프를 위한 SIL 커플링 릴레이

Force-guided 접점이 있는 커플링 릴레이는 SIL 인증을 획득했습니다. 이 커플링 릴레이는 전기 절연 및 전원 증폭에 사용됩니다. 초소형 PSRmini 버전 및 시장 표준 PSRclassic 버전 중에서 선택하십시오. 전체 폭이 6 및 12 mm에 불과한 PSRmini 커플링 릴레이는 가장 슬림한 커플링 릴레이입니다. 이 제품 포트폴리오는 안전 스위치-온(화재 및 가스) 및 안전 스위치-오프(비상 종료)를 위한 SIL 커플링 릴레이를 특징으로 합니다.

수많은 세이프티 기능용 세이프티 릴레이

PSRclassic 및 PSRmini 세이프티 릴레이  

비상 정지 및 양손 제어와 같은 간단한 세이프티 기능을 위한 세이프티 릴레이

세이프티 릴레이는 기계 또는 시스템에서 기능적 세이프티를 안정적으로 모니터링합니다. 비상 정지, 라이트 그리드, 안전 도어 또는 양손 제어와 같은 세이프티 기능 작동 시에는 검증된 표준 PSRclassic 제품군 또는 전체 폭이 6 mm 및 12 mm에 불과한 초소형 PSRmini 장치를 선택할 수 있습니다. 애플리케이션에 적합하도록 이러한 제품군을 결합할 수도 있습니다.

3개의 기능이 하나의 장치에 있는 다기능 세이프티 릴레이

PSRmultifunction 다기능 세이프티 릴레이  

3개 연결 버전의 다기능 세이프티 릴레이: 스크류, 스프링 케이지 및 푸쉬-인

다기능 PSRmultifunction 세이프티 릴레이는 비상 정지, 안전 도어 또는 라이트 그리드 모니터링과 같은 3개의 세이프티 기능을 하나의 장치에서 제공합니다. 2개의 로컬 센서 회로 및 1개의 상위 레벨 센서 회로가 있는 22.5 mm 폭의 세이프티 릴레이는 다양한 표준 산업을 위한 슬림 솔루션을 제공합니다.

회전 부품을 안정적으로 모니터링하는 제로 스피드 및 오버 스피드 세이프티 릴레이

PSRmotion 제로 스피드 세이프티 릴레이  

센서가 필요 없는 드라이브 모니터링을 위한 초소형 제로 스피드 세이프티 릴레이

슬림한 디자인의 PSRmotion 제로 스피드 세이프티 릴레이를 사용해 추가 센서 없이 위험한 작동 부품의 제로 스피드를 모니터링하십시오. 예를 들어, 이 방법으로 가드 잠금 장치를 제어할 수 있습니다.

PSR-MM30 제로 스피드 및 오버 스피드 세이프티 릴레이를 사용하여 시스템 및 기계에서 회전 부품의 속도를 모니터링할 수 있습니다. 사전 정의된 속도를 초과할 경우 장치가 안전하게 종료됩니다.

광범위한 사용을 위한 Force-guided 커플링 릴레이

광범위한 사용을 위한 Force-guided 커플링 릴레이  

Force-guided 커플링 릴레이

Force-guided 커플링 릴레이는 1-채널 제어용 기본 장치입니다. 전기 절연, 전원 증폭 및 접점 수 증가를 위해 커플링 릴레이를 사용할 수 있습니다.

모든 PSR 세이프티 릴레이 모듈과 마찬가지로 커플링 릴레이에는 EN 50205에 따른 force-guided 접점이 장착됩니다. 따라서 커플링 릴레이를 사용하면 force-guided N/C 접점을 통해 안전한 진단을 수행할 수 있습니다.


추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드