개요로 돌아가기

자세한 이점

모든 기능에 이상적인 솔루션

다양한 PSR 세이프티 장치  

모든 기능을 위한 세이프티 장치

PSR 세이프티 장치는 하나의 장치와 기능을 사용하는 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

적은 수의 세이프티 기능이나 로직 작업을 사용하는 경우 저렴하고 설치하기 쉬운 기능적 세이프티 시스템이 유리할 수 있습니다.

검증된 세이프티 기술

강제 유도 접점  

강제 유도 접점을 통해 보장된 안전성

기능적 세이프티 분야의 개척자인 피닉스컨택트는 센서 및 액추에이터의 안전 모니터링을 위한 전자 컴포넌트를 최초로 제공한 기업입니다. 피닉스컨택트는 지속적으로 개발되고 있는 검증된 기술을 바탕으로 매우 안정적인 세이프티 제품을 제공합니다.

예를 들어, 피닉스컨택트의 세이프티 장치는 EN 50205에 따른 강제 유도 접점을 사용하여 작동합니다. 결과적으로 오류를 신속하게 탐지하여 최대한의 안전성을 보장합니다.

빠른 설치 및 연결

PSR-TBUS DIN 레일 커넥터를 통한 빠른 교차 배선  

PSR-TBUS DIN 레일 커넥터를 통한 빠른 교차 배선

시간과 비용을 모두 절약하십시오. PSR-TBUS DIN 레일 커넥터를 사용하여 약간의 배선 작업만으로 PSR 세이프티 장치를 설치할 수 있습니다. 이를 통해 쉽고 빠른 교차 배선이 가능합니다.

COMBICON 플러그-인 커넥터 외에도 사용자 친화적인 TWIN 스프링 케이지 단자대를 사용하여 접점을 연결할 수 있습니다.

좁은 하우징에 장착된 높은 수준의 세이프티 장치

PSRmini – 컨트롤 캐비닛의 안전 커플링 릴레이  

작은 공간에 많은 세이프티 장치 설치

공간이 제한적인 컨트롤 캐비닛에도 기능적 세이프티를 설치할 수 있습니다. 낮은 설계 폭으로 인해 공간을 많이 사용할 필요가 없기 때문에 여러 PSR 세이프티 장치를 나란히 설치할 수도 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 자세한 이점

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166