정션 박스 요청

정션 박스 및 가공된 엔클로저 요청

개별적으로 가공 및 조립됨

피닉스컨택트는 고객의 요구 사항에 따라 엔클로저를 가공 및 조립합니다. 피닉스컨택트는 맞춤형 정션 박스 또는 컨트롤 박스를 신속하게 제공합니다.

배선함 및 가공된 엔클로저용 견적서

맞춤형 정션 박스 및 엔클로저 솔루션을 위한 편리한 요청 양식을 사용하십시오. 다음과 같은 단계를 거쳐 솔루션을 요청할 수 있습니다:

  • PROJECT complete 파일 사용,
  • 도면 사용,
  • 고객의 특정 정보 사용.

그러면 저희가 제공된 정보를 토대로 개별적인 견적서를 준비합니다.

PROJECT complete – 구성에서부터 완성된 애플리케이션에 이르는 일관된 시스템

PROJECT complete를 사용하여 단자 스트립 구성  

PROJECT complete를 사용하여 단자 스트립 구성

PROJECT complete에는 단자 스트립 구성을 위한 검증된 플래닝 소프트웨어와 고성능 마킹 공구가 결합되어 있습니다.

완벽한 프로젝트 설명서 작성과 함께 모든 기존 CAE 프로그램과의 직접 데이터 교환은 이 구성 소프트웨어의 고유한 특징입니다.

PROJECT complete는 호환성을 바탕으로 모든 피닉스컨택트 마킹 시스템을 제어하며 계획에서부터 완벽하게 마킹된 단자 스트립에 이르기까지 지속적인 데이터 흐름을 가능하게 합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166