PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

PROFIBUS 네트워크의 성능과 간섭 내성을 향상시키고 싶으십니까? 피닉스컨택트의 PROFIBUS Complete를 사용하십시오.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 PROFIBUS

이 카테고리의 전 상품 보기

관련 산업 분야에 상관없이 피닉스컨택트의 고성능 제품을 사용하면 모든 네트워크 토폴로지를 쉽고 빠르게 구성할 수 있습니다. PROFIBUS 네트워크의 간섭 내성을 향상시키려고 하는지, 광섬유 또는 무선과 같은 대체 미디어를 사용하려고 하는지, 단순히 완벽한 산업용 인프라 컴포넌트 제품군을 찾고 있는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트의 제품을 사용하면 세계 최고의 PROFIBUS 시스템을 만들 수 있습니다.

이점

  • 사용자 친화적 진단을 통한 고비용 다운타임 방지
  • 모든 전송 미디어 사용 가능: 구리, 광섬유 및 무선
  • 모듈형 장치를 사용한 설치 비용 절감 및 배선 오류 감소
  • 피닉스컨택트는 최상의 PROFIBUS 시스템을 제공하는 전문 기업입니다.

프로세스 자동화용 PROFIBUS PA

프로세스 자동화용 PROFIBUS PA  

피닉스컨택트의 PROFIBUS가 있는 프로세스 솔루션

피닉스컨택트는 프로세스 자동화를 위한 검증된 솔루션을 제공합니다. 적은 공간이 요구되고 안정성을 더욱 향상시키는 많은 옵션을 제공하므로 첨단 프로세스 자동화 프로젝트와 관련된 탁월한 이점을 누릴 수 있습니다.

블록 및 모듈형 설계가 적용된 fieldbus 커플러를 사용하면 모든 고객 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

DP/PA 커플러, 필드에서 사용하기 위한 이중화 전원 공급 장치, 서지 보호, 케이블 및 라인 등과 결합되어 피닉스컨택트는 필드 장치와 함께 제어 시스템을 네트워크화하기 위한 완벽한 디지털 fieldbus 시스템 아키텍처 솔루션을 제공합니다.

PROFIBUS DP/PA 커플러

PROFIBUS DP/PA 커플러  

모듈형 PROFIBUS DP - PROFIBUS PA 커플러

PD/PA 커플러를 사용하여 PROFIBUS DP 네트워크를 PROFIBUS PA 프로세스 네트워크에 투명하게 연결할 수 있습니다.

커플러의 주요 부품과 구성 및 세부 네트워크 진단 기능은 Ethernet을 사용하는 통합 웹 서버를 통해 통신 터미네이션 보드에 연결하여 액세스할 수 있습니다.

  • 커플러당 최대 10개의 PROFIBUS DP 또는 PROFIBUS PA 모듈
  • 구성 및 네트워크 진단 액세스를 위한 강력한 임베디드 웹 서버
  • 최대 12 Mbps의 모든 보드율을 투명하게 자동으로 탐지
  • 작동 도중 시스템 모듈 교체 가능
  • FDT/DTM을 사용해 PROFIBUS 필드 장치 관리 및 구성
  • 최대 10개의 모듈이 있는 네트워크 이중화

다음 페이지에서 피닉스컨택트의 고성능 PROFIBUS 제품군에 대해 자세히 알아보십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보