전위 분배기

전위 분배기

다기능

작동 전압 또는 제어 전압 분배를 위해 다양한 산업 분야에 사용할 수 있습니다.

돌아가기 컨트롤러용 시스템 케이블링

카테고리

검색 위치 전위 분배기

이 카테고리의 전 상품 보기

시스템 설계를 위한 최선의 선택인 피닉스컨택트의 전위 분배기는 최대 250 V/30 A용으로 설계된 작동 전압 또는 제어 전압 분배를 위한 다목적 솔루션입니다. 요구 사항에 따라 스크류 연결 또는 푸쉬-인 연결 중에서 선택하십시오.

이점

  • 여러 전위 레벨로 인한 광범위한 신호 수집
  • 큰 도체 단면용 개별 공급을 통한 전위의 명확한 분리
  • 연속 마킹으로 인한 연결 단자대의 명확한 구별
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 전위 분배기

전원 공급 장치가 있는 전위 분배기

전원 공급 장치가 있는 전위 분배기  

제어 또는 작동 작업의 효율적인 분배

제어 및 작동 전압의 분리를 위한 다양한 전위 분배기가 제공됩니다. 다양한 전위 레벨 및 연결 단자대로 인해 유연한 사용이 가능합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤러용 시스템 케이블링

서비스