개요로 돌아가기

FAME 3 – 기능 개요:

테스트 분리 시스템 및 컴포넌트

FAME 3  

FAME 3 시스템

FAME 3 시스템

1. 테스트 작동용 테스트 플러그
2. 패널 및 DIN 레일 마운트용 테스트 분리 소켓
3. 서비스 플러그
4. 서비스 커버
5. 정상 작동 시 테스트 플러그 커버용 블라인드 플러그

맨 위로 돌아가기

테스트 분리 소켓의 N/C 접점

N/C 접점  

N/C 접점

테스트 분리 소켓의 스위치 접점은 N/C 접점입니다. 정상 작동 모드에서 접점이 닫힙니다.

맨 위로 돌아가기

정상 작동

FAME 3 정상 작동  

작동 플러그 없이 정상 작동

FAME 3 시스템의 N/C 접점 기능으로 인해 추가 작동 플러그 없이 정상 작동이 가능합니다. 원하는 경우 플러그-인 영역을 블라인드 플러그로 덮어 밀폐하여 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

자동 유도 변압기 단락-회로

변압기 단락-회로  

자동 유도 변압기 단락-회로

보호 장치를 교환하거나 릴레이를 테스트할 경우 테스트 분리 소켓의 가로로 삽입된 플러그-인 브리지를 사용하여 변류기가 단락되고 신호 분할이 유도됩니다. 테스트 플러그가 삽입될 경우 단락-회로가 자동으로 발생합니다.

맨 위로 돌아가기

테스트 작동

테스트 작동  

삽입된 서비스 플러그

단일 핀 서비스 플러그를 사용할 경우 4 mm 테스트 플러그 소켓을 통해 테스트 장비를 전류 경로에 간단히 루프할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

변류기 및 전압 변환기뿐만 아니라 신호 및 트리핑 접점이 있는 회로 예제

회로 예제  

회로 예제

웹 사이트의 제품 영역에서 다른 회로 예제를 다운로드할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166