개요로 돌아가기

FAME 2 – 특허 받은 회전 핸들이 있는 테스트 플러그 – 기능 개요:

회전 핸들 및 잠금 기능이 있는 테스트 플러그

테스트 플러그  

특허 받은 회전 핸들이 있는 FAME 2 테스트 플러그

특허 받은 테스트 플러그를 테스트 블록에서 기계적으로 제거할 수 있습니다. 또한 광학 디스플레이와 다양한 스위치 위치에서의 강제 잠금 기능이 제공됩니다.

1단계

테스트 플러그 작동  

테스트 플러그를 삽입하여 결합합니다.

테스트 플러그를 완전히 삽입하여 단단히 결합합니다. 디스플레이 창이 빨간색으로 바뀝니다. 모든 테스트 접점이 테스트 설정에 따라 접촉됩니다.

2단계

테스트 플러그 작동  

관통하여 연결된 테스트 접점

회전 핸들을 위쪽으로 끝까지 돌립니다. 디스플레이 창이 노란색으로 바뀝니다. 짧은 접점 탭 길이의 테스트 접점(예: 변류기)이 보호 장치에 다시 한 번 연결됩니다. 변압기 단락-회로가 계속 유지됩니다.

3단계

테스트 플러그 작동  

테스트 플러그 제거

회전 핸들을 시작 위치로 되돌려야 합니다. 디스플레이 창이 녹색으로 바뀝니다. 이제 메커니즘에 의해 플러그가 해제되므로 완전히 제거할 수 있습니다. 변압기 단락-회로가 무시됩니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166