테스트 플러그에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 테스트 분리 시스템

작동 플러그가 없는 테스트 분리 시스템

테스트 프로세스 결합

FAME 2를 사용하여 복잡한 테스트 프로세스를 하나의 블록에 결합할 수 있습니다.

돌아가기 플러그-인 테스트 시스템

카테고리

검색 위치 테스트 플러그에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 테스트 분리 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

작동 플러그가 없는 테스트 분리 시스템인 FAME 2는 변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 하나의 컴팩트한 공간 절약형 블록에 결합합니다. 이 시스템은 N/C 접점 원리에 따라 작동합니다. 작동 플러그가 필요하지 않습니다. 테스트 플러그의 점퍼는 자동 변환기 단락-회로 기능을 보장합니다.

이점

  • 유도 및 자동 변압기 단락-회로와 터치손상방지 설계를 사용한 최고의 안전성
  • 하나의 블록에서 강제 스위칭 시퀀스를 통한 손쉬운 테스트
  • 특허 받은 회전 핸들을 통한 안전성
  • 표준화된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리가 있는 테스트 플러그의 구성 가능한 단락-회로 점퍼
  • 코딩 옵션을 통한 안전성
  • 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 통한 유연성 – 푸쉬-인 연결 또는 스크류 연결
  • 조립용 맞춤형 테스트 분리 소켓으로 인한 시간 및 비용 절약

뛰어난 설계

FAME 테스트 플러그  

FAME 테스트 플러그

Ret Dot Award는 설계 품질이 우수한 제품에 수여됩니다. 국제 심사위원단은 비슷한 경쟁업체 제품 중에서 탁월한 설계를 자랑하는 제품을 선정합니다. FAME은 심사위원단에게 기능적 설계로 강한 인상을 남겼고 그 결과 2014년 Red Dot Award를 수상했습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166