개요로 돌아가기

FAME 1 - 기능 개요

테스트 분리 시스템 및 컴포넌트

FAME 1  

FAME 1 시스템

FAME 1 시스템

1. 장상 작동용 작동 플러그
2. 테스트 작동용 테스트 플러그
3. 패널 및 DIN 레일 마운트용 테스트 분리 소켓
4. 테스트 분리 소켓 커버용 블라인드 플러그

맨 위로 돌아가기

테스트 분리 소켓의 N/O 접점

N/O 접점  

N/O 접점

테스트 분리 소켓의 스위치 접점은 N/O 접점으로 설계되었습니다. 정상 작동 시 접점은 작동 플러그에 의해 닫힙니다.

맨 위로 돌아가기

정상 작동

정상 작동  

삽입된 작동 플러그

작동 플러그가 삽입될 경우 변압기 단락-회로가 자동으로 무시됩니다. 측정 변환기는 안전하게 작동합니다.

맨 위로 돌아가기

자동 변압기 단락-회로

자동 변압기 단락-회로  

자동 유도 변압기 단락-회로, 작동 플러그 분리됨

플러그가 제거될 경우 통합 스위치 접점은 사용된 점퍼를 통해 유도 단락-회로를 자동으로 설정합니다. 연결된 측정 변환기는 손상되지 않도록 안전하게 보호됩니다.

맨 위로 돌아가기

테스트 작동

테스트 작동  

삽입된 테스트 플러그, 세로로 삽입된 점퍼

테스트 플러그를 삽입할 경우 테스트 플러그에 연결된 전류계가 우선적으로 회로에 루프됩니다. 그런 다음 변압기 단락-회로가 자동으로 무시됩니다.

맨 위로 돌아가기

회로의 예: 변류기와 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점

회로 예제  

회로의 예: 변류기와 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점

웹 사이트의 제품 영역에서 다른 회로 예제를 다운로드할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

변류기를 사용한 회로 예제 – 동유럽 표준에 따름

회로 예제  

변류기가 있는 회로 예제 – 회로

웹 사이트의 제품 영역에서 다른 회로 예제를 다운로드할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • FAME 1 - 기능 개요

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166