Modbus

산업 표준

산업 표준

탁월한 다양성: Modbus는 모듈형 시스템, 컨트롤 캐비닛 및 필드에서 다양한 용도에 적합합니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 Modbus

이 카테고리의 전 상품 보기

메시지를 교환하는 여러 방법이 Modbus에 정의되어 있습니다. Modbus ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP 또는 Modbus TCP/IP 중에서 애플리케이션을 위한 올바른 프로토콜을 선택하십시오. 이 통신 프로토콜은 산업 표준이 되었습니다. Modbus는 국제 표준 IEC 61158 시리즈에서 표준화되었으며 Modbus Organization을 통해 유지 관리됩니다.

고객 이점

  • 검증된 산업 표준 기술
  • 라우팅 기능을 통해 여러 네트워크를 손쉽에 연결
  • 인터넷을 통한 원격 액세스 가능 – 전용 포트(포트 502) 사용

PROFIBUS DP/PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 Modbus 게이트웨이

Modbus 게이트웨이  

미래 지향적인 프로세스 fieldbus를 위한 Modbus 게이트웨이

Modbus 게이트웨이를 사용해 Modbus/RTU 장치를 FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP 및 PROFIBUS PA 프로세스 fieldbus에 통합하십시오. 이렇게 하면 기존 시스템을 매우 쉽게 현대화하고 확장할 수 있습니다. 또한 시험 사용 및 테스트를 거친 Modbus 장치를 새 시스템에서 사용할 수 있습니다.

최대 4개의 Modbus 장치를 하나의 게이트웨이에 연결할 수 있습니다. 이는 채널당 6 mm에 불과한 탁월한 공간 절약형 솔루션을 구현할 수 있다는 것을 의미합니다. Siemens PDM 또는 Pepperl+Fuchs PACTware와 같은 기존 소프트웨어를 통해 실행되기는 설치 및 스타트업은 매우 간단합니다.

Modbus: 다목적 통신

Modbus를 사용한 다양한 변형  

피닉스컨택트의 Modbus용 다목적 컴포넌트

자유가 주는 혜택: Modbus를 사용하면 ISO/OSI 참조 모델의 하위 레이어에 상관없이 메시지가 교환됩니다. 교환은 마스터/슬레이브 또는 클라이언트/서버 아키텍처에 기반합니다.

다양한 변형

  • ASCII 문자 전송용 Modbus ASCII(American Standard Code for Information Interchange)
  • 기계 제작 등을 위한 비트 지향 프로그래밍용 Modbus/RTU(Remote Terminal Unit)
  • Ethernet 프레임워크 내의 고급 언어 애플리케이션용(연구소에도 적합) Modbus/TCP(Transmission Control Protocol)

고유한 전용 포트(포트 502)가 있는 유일한 산업용 통신 프로토콜인 Modbus/TCP: 손쉽게 여러 네트워크를 연결하고 인터넷을 통해 원격으로 액세스할 수 있습니다.

Modbus: 모듈형 및 블록 설계 적용

Modbus: 모듈형 및 블록 설계 적용  

Modbus: 모듈형 및 블록 설계 적용

I/O 스테이션을 개별적으로 조립하십시오. 피닉스컨택트의 Modbus/TCP-I/O 시스템을 사용하여 I/O 스테이션 및/또는 I/O 장치를 네트워크의 아무 위치에나 통합할 수 있습니다. 모듈형 시스템의 아키텍처에 대응하는 버스 커플러는 Modbus 네트워크에서 슬레이브이고 로컬 버스에서 마스터입니다.

모듈형 설계 적용

특히 견고하고 간단함: Axioline F는 피닉스컨택트의 Ethernet용 I/O 시스템이며 간섭 내성 및 EMC 안전을 특징으로 합니다. 도구 및 푸쉬-인 연결 기술 없이 설치 가능한 하우징의 견고한 메커니즘을 통해 장치를 작동할 수 있습니다.

최대한의 유연성: 인라인 모듈형 자동화 키트를 사용하면 기능만큼 형태도 다양합니다. "배선 대신 삽입"이라는 개념에 따라 요청된 각 I/O를 설계하고 스위치 캐비닛에서 공간을 절약하십시오.

필드에서의 모듈형: Modular Fieldline 시리즈의 I/O 장치는 기능적 설계와 애플리케이션에 따른 조정을 통해 필드 설치 도중 최대한의 자유를 제공합니다.

블록 설계

컴팩트: 인라인 블록 IO 장치는 매우 컴팩트한 플랫 블록 설계에서 많은 수의 채널을 제공할 뿐만 아니라 버스 연결 및 사전 설정된 I/O를 제공합니다. 따라서 작은 공간에서 통신이 가능합니다.

Ethernet 전문가: 다양한 하우징 변형 및 뛰어난 기능으로 인해 Modbus/TCP용의 블록 설계가 적용된 Axioline E 시리즈는 항상 개별 솔루션을 제공합니다.

Modbus용 인프라 컴포넌트

Modbus용 인프라 컴포넌트  

피닉스컨택트의 Modbus용 인프라 컴포넌트

최초로 구리 및 광섬유 기술의 인프라 키트를 PSI-REP 및 PSI-MOS 모듈형 리피터 개념에 사용할 수 있게 되었습니다.

네트워크 구조는 전위 세그먼트화를 통해 최적화됩니다. 따라서 네트워크 토폴리지와 관련하여 사용 가능한 옵션에 거의 제한이 없습니다.

이와 동시에 격리된 오류 제한 또는 이중화 설치 개념으로 인해 전송 속도와 시스템 가용성이 극대화됩니다.

피닉스컨택트의 Factoryline 미디어 컨버터를 사용하여 Ethernet 인터페이스를 광섬유로 변환: 이를 통해 산업용 Ethernet 애플리케이션에서 최대한의 간섭 내성과 최대한의 전송 범위가 제공됩니다.

또한 Factoryline 절연기는 구리 기반 Ethernet 네트워크에서 최대 4 kV의 전기 절연에 사용됩니다. 따라서 Ethernet 장치와 인터페이스를 보호하고 산업 조건에서 간섭 내성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

추가 정보