개요로 돌아가기

NAT 스위치

2000 시리즈 NAT 스위치

NAT 라우팅 기능이 있는 스위치는 하나의 DIN 레일 장치에 스위칭 및 라우팅이 결합된 제품입니다.

상위 레벨 네트워크에서의 비용 효율적인 통합 – 가상 어드레싱(NAT) 사용

동일한 기계가 네트워크에서 병렬로 작동할 경우 각 기계를 개별적으로 구성해야 합니다. 이 방법은 해당 기계를 상위 레벨 통신 네트워크에 통합할 수 있는 유일한 방법입니다. 다양한 NAT 메커니즘을 사용하여 동일한 IP 주소 범위의 전체 생산 조직을 작동할 수 있으며 기계를 개별적으로 구성할 필요가 없습니다.

이미지 갤러리에는 피닉스컨택트의 NAT 스위치가 지원하는 다양한 NAT 메커니즘이 제공됩니다.

뛰어난 유연성

2개의 WAN 포트와 6개의 LAN 포트가 있는 NAT 스위치  

NAT 스위치의 포트를 LAN 또는 WAN 포트로 자유롭게 사용

FL NAT 2000은 8개의 포트 각각을 LAN 포트 또는 WAN 포트로 자유롭게 할당할 수 있으므로 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 즉, 하나의 WAN 포트와 7개의 LAN 포트가 있는 간단한 NAT 스위치로 FL NAT 2000을 사용할 수 있습니다. 시스템에서 추가 스위치가 필요하지 않습니다.

또는 NAT 스위치를 사용하여 생산 및 진단 네트워크와 같은 여러 상위 레벨 네트워크에 기계를 연결할 수 있습니다. 1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장 및 포트 전송의 다양한 NAT 메커니즘 중에서 선택할 수 있습니다.

LAN 및 WAN에서의 이중화

RSTP 및 MRP 링의 FL NAT  

RSTP 및 MRP 이중화 메커니즘을 지원하는 FL NAT 2000

시스템 내에서 그리고 상위 레벨 네트워크에 연결할 때 높은 수준의 안정성을 보장하기 위해 FL NAT 2000 스위치는 LAN 및 WAN 측에서 이중화 메커니즘을 지원합니다.

상위 레벨 WAN 인터페이스에 대한 이중화 연결을 위해 FL NAT 2000을 2개의 WAN 포트가 있는 RSTP 링에 통합할 수 있습니다.

LAN 측에서는 RSTP와 MRP를 모두 마스터 또는 클라이언트로 사용하여 기계의 부품을 NAT 스위치에 이중화 방식으로 연결할 수 있습니다.

LAN에서의 PROFINET 지원

PROFINET 로고

PROFINET 기능을 지원하는 NAT 스위치

LAN 측에서 FL NAT 2200 및 FL NAT 2300은 완전한 PROFINET통합을 제공합니다.

  • TIA 또는 PC Worx 등과 같은 PROFINET 제어 환경에 통합
  • 향상된 가용성을 위한 MRP 지원
  • 토폴로지 탐지용 LLDP
  • 하드웨어 기반 PROFINET 우선 순위 지정
  • PROFINET용의 확장된 진단

FL NAT 2000 개요

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
전송 속도10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps
알람 접점아니오
온도 범위0°C - +55°C-40°C - +70°C-40°C - +70°C
보호 등급IP20IP20IP20
공급 전압18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC(이중화)12 ... 57 V DC(이중화)
NAT 기능1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장, 포트 전송(소스/대상)1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장, 포트 전송(소스/대상)1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장, 포트 전송(소스/대상)
라우팅정적 라우팅정적 라우팅정적 라우팅
필터 기능   
서비스 품질
VLAN
멀티캐스트/IGMP 스누핑
이중화   
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
MRP 관리자/클라이언트아니오/예예/예예/예
FRD(Fast Ring Detection)아니오
대규모 트리 지원아니오
15 ms의 확장된 링 이중화아니오아니오아니오
관리 기능   
포트 구성, 통계 및 활용
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
ACD(Address Conflict Detection)
DHCP 서버포트 기반풀 기반/포트 기반, 옵션 82풀 기반/포트 기반, 옵션 82
명령줄 인터페이스(CLI)
자동화 프로토콜   
PROFINET 준수 클래스ABB
PROFINET 장치아니오
EtherNet/IP™,
확장된 멀티캐스트 필터링
인증-해양 기관 인증, ATEX, IECEx해양 기관 인증, ATEX, IECEx

2000 시리즈 NAT 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166