INTERBUS

빠르고 안전한 데이터 전송

빠르고 안전한 데이터 전송

INTERBUS 통신 시스템은 지난 20년 동안 기계 및 시스템 엔지니어링 분야에서 전세계적으로 널리 사용되었습니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 INTERBUS

이 카테고리의 전 상품 보기

개방형 fieldbus 시스템인 INTERBUS는 모든 프로세스 주변 장치를 모든 일반 컨트롤러에 연결합니다. 센서 및 액추에이터를 네트워크로 구축하고 기계 및 시스템 부품을 제어하며 상위 레벨 시스템을 연결하기 위해 직렬 버스 케이블이 사용됩니다. 피닉스컨택트는 INTERBUS 슬레이브 및 마스터 인터페이스를 구현하기 위해 다양하게 선택할 수 있는 프로토콜 칩을 제공합니다.

이점

  • 링에 존재하는 모든 장치의 자동 구성을 통한 손쉬운 설치 및 스타트업
  • 정밀하고 명확한 오류 진단을 통한 시스템 가용성 향상
  • 물리적 구조로 인한 안정적인 데이터 전송
  • 공간 절약형: fieldbus 기술에서 사용 가능한 가장 작은 프로토콜 칩
  • 안정적인 데이터 전송으로 인한 높은 수준의 전자기 간섭 내성
  • 높은 프로토콜 효율성 – 정보 전송 도중 낮은 프로토콜 오버헤드

현대적인 자동화를 위한 INTERBUS

광범위한 INTERBUS 컴포넌트  

광범위한 INTERBUS 컴포넌트

INTERBUS의 개발을 통해 피닉스컨택트는 업계 표준을 제시했습니다. 피닉스컨택트는 INTERBUS I/O 모듈, 특수 기능 모듈 및 컨트롤러와 같은 완벽한 시스템 구성에 필요한 모든 컴포넌트를 제공합니다.

차세대 INTERBUS 인터페이스 솔루션을 사용하면 자동화 기술에서 계속 늘어나는 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit) 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 솔루션을 사용하여 슬레이브 및 마스터 기능을 구현하십시오. 이렇게 하면 시스템을 위한 INTERBUS 기술을 오랫동안 경제적으로 사용할 수 있게 됩니다.

마스터/슬레이브 구조

SUPI4 프로토콜 칩  

SUPI4 프로토콜 칩

새로운 가능성 발견: 컴팩트 슬레이브 프로토콜 칩을 사용하여 INTERBUS 솔루션을 신속하게 구현하십시오.

SUPI4 슬레이브 프로토콜 칩을 사용하여 INTERBUS의 최대 데이터 폭을 지원하는 장치를 통합할 수 있습니다. 따라서 레지스터 확장이 필요하지 않습니다. 보드율이 자동으로 탐지되며 추가로 조정할 필요가 없습니다.

또한 피닉스컨택트는 완전한 INTERBUS 진단을 제공합니다. 외부 마이크로 컨트롤러를 통한 진단은 더 이상 필요하지 않습니다.

INTERBUS 마스터를 구현하기 위한 모든 버전을 사용할 수 있습니다.

  • INTERBUS 마스터 프로토콜 칩
  • INTERBUS UART
  • FPGA 솔루션

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

추가 정보