하이브리드 단자대

투 인 원

투 인 원

단자대는 하나이지만 연결 방법이 두 개입니다. 두 기술의 이점을 동시에 누리십시오.

돌아가기 빠른 연결

카테고리

검색 위치 하이브리드 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 하이브리드 단자대를 사용하여 연결 기술을 결합하고 컨트롤 캐비닛 및 필드 연결에서 각각의 이점을 경험할 수 있습니다.

이점

  • 단일 단자대에서 사용 가능한 여러 다른 연결 방법을 통해 내부 및 외부 배선의 요구 사항을 동시에 충족
  • 두 가지 결합 옵션을 통한 자유로운 연결 기술 선택
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 케이블 덕트에서 일정한 거리 – 동일한 모양의 피드스루 및 접지 단자대

컨트롤 캐비닛 엔지니어링용 단자대

하이브리드 단자대  

하이브리드 단자대 – 똑똑한 조합

컨트롤 캐비닛의 내부와 외부에 다른 연결 기술을 사용하고 싶으십니까? 피닉스컨택트의 하이브리드 단자대는 이러한 요구 사항을 충족하는 매력적이고 실용적인 솔루션을 제공합니다.

간편하게 적절한 조합을 선택하면 됩니다.

  • 빠른 연결 및 스프링 케이지 연결
  • 빠른 연결 및 스크류 연결

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166