지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

푸쉬-인 연결 및 스크류 연결방식 하이브리드 단자대

하이브리드 단자대

하이브리드 단자대는 컨트롤 캐비닛측과 필드 연결측에서 서로 다른 연결 방법을 가진 단자대입니다.. 이는 단자대가 내부 및 외부 배선의 요구 사항을 동시에 충족할 수 있다는 것을 의미합니다. 하이브리드 단자대는 피드스루 단자대, 분리 단자대, 테스트 분리 단자대 및 전위 분배기 단자와 같은 다양한 기능 단자를 포함합니다.

Go to Product Detail Page for item 3033139
STU 10/ 4X2,5 - 전위 집합 단자
STU 10/ 4X2,5 - 전위 집합 단자
3033139

전위 집합 단자, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 55 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3033126
STU 35/ 4X10 - 전위 집합 단자
STU 35/ 4X10 - 전위 집합 단자
3033126

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 부하 접점, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 라인 접점, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 50 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3033210
STU 35/ 4X10 BU - 전위 집합 단자
STU 35/ 4X10 BU - 전위 집합 단자
3033210

전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 부하 접점, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 라인 접점, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 50 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

Go to Product Detail Page for item 3209519
PTU 2,5 - 단자대
PTU 2,5 - 단자대
3209519

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3209516
PTU 2,5-TWIN BU - 단자대
PTU 2,5-TWIN BU - 단자대
3209516

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

Go to Product Detail Page for item 3209515
PTU 2,5-TWIN - 단자대
PTU 2,5-TWIN - 단자대
3209515

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3211859
PTU 4-TWIN - 단자대
PTU 4-TWIN - 단자대
3211859

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3211860
PTU 4-TWIN BU - 단자대
PTU 4-TWIN BU - 단자대
3211860

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

Go to Product Detail Page for item 3033142
STU 10/ 4X2,5 BU - 전위 집합 단자
STU 10/ 4X2,5 BU - 전위 집합 단자
3033142

전위 집합 단자, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 55 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

Go to Product Detail Page for item 2017017
HK 4-FS(8-2,8-0,8) - 단자대
HK 4-FS(8-2,8-0,8) - 단자대
2017017

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 1차 레벨 연결 왼쪽, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스페이드 연결, 마운팅: NS 32, 색상: 회색

이점

  • 단일 단자대에서 사용 가능한 여러 다른 연결 방법을 통해 내부 및 외부 배선 요구 사항을 동시에 충족
  • 결합 옵션을 통한 자유로운 연결 기술 선택
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 동일한 모양의 피드스루 단자대 및 접지 단자를 사용한 애플리케이션 지향 설계
  • 일관된 CLIPLINE complete 액세서리를 사용한 물류 비용 감소
하이브리드 단자대의 측면 보기

스크류 및 푸쉬-인 연결방식 하이브리드 단자대

컨트롤 캐비닛 제조용 하이브리드 단자대

하이브리드 단자대는 다른 연결 기술을 단일 단자대에서 결합합니다. 이를 통해 내부 컨트롤 캐비닛측에서 고속 연결 솔루션을 사용하고 최종 고객측에서 범용 솔루션을 사용할 수 있습니다. 하이브리드 단자대는 다양한 버전으로 제공됩니다. 스크류 연결 기술을 검증된 푸쉬-인, 스프링 케이지 또는 빠른 연결과 결합하십시오. 어떤 조합을 선택하든 다양한 버전을 사용하여 애플리케이션 지향 설계를 만들 수 있습니다.

전위 수집용 전위 집합 단자

전위 집합 단자

컴팩트 전위 집합 단자

컴팩트 전위 집합 단자는 광범위한 애플리케이션 옵션을 제공합니다. 이 단자는 스크류 연결로 실현된 35 mm² 피드-인을 특징으로 합니다. 반면에 분배 연결은 자유롭게 선택할 수 있습니다. 여기서 푸쉬-인 또는 스프링 케이지 연결 기술 중에서 선택할 수 있습니다.

액세서리가 있는 변환기 단자대

하이브리드 테스트 분리 단자대

테스트 분리 단자대

테스트 분리 단자대를 통해 2차 변류기 회로에서 필요한 모든 테스트 회로를 매우 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한 여기에서 연결 기술이 제공하는 조합 옵션을 활용하십시오. 컨트롤 캐비닛 내부의 연결을 위한 푸쉬-인 연결 기술과 외부 변압기 연결을 위한 범용 스크류 연결을 선택할 수 있습니다.

태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.

단자대 제품 브로셔 열기

단자대 제품 브로셔

다운로드

피닉스컨택트의 단자대 및 하이브리드 단자대에 대한 인쇄된 정보를 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔를 확인할 수 있습니다.